17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ 外形図

製品仕様

材質

マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ 材質

規格表

単位:mm
呼径(A)LHD
109016580
159016580
2010017080
2511019080
32120224100
40130258120
50140290120

呼径15~50A:面間寸法はJIS B 2051。接続部規格:JIS B 2239 10K FF

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
15A(1/2B)
15A(1/2B)
1個
20A(3/4B)
20A(3/4B)
1個
25A(1B)
25A(1B)
1個
40A(1 1/2B)
40A(1 1/2B)
1個
50A(2B)
50A(2B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,556
( 16,012 )
3日目
15,286
( 16,815 )
3日目
19,679
( 21,647 )
3日目
30,726
( 33,799 )
3日目
43,376
( 47,714 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。
・様々な仕様に使えます。
・特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。
・純正部品によるメンテナンスもお受けいたします。
・要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ
マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ
マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ
マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ
マレブルバルブ 10Kタイプ M10KSS 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ
マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ(呼径40~300)
メーカー桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格14,556-24,791 -40,579 -17,786 -12,291 -47,005 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気
呼び圧力10K20K20K20K10K10K
仕切弁種類内ねじ内ねじ外ねじ内ねじ内ねじ外ねじ
よく一緒に購入される商品

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング