17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 SUSシート

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 SUSシート 外形図

製品仕様

材質

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 SUSシート 材質

規格表

単位:mm
呼径(A)LHD
159014680
2010014680
2511016880
3212019990
40130245120
50140278120

面間寸法:JIS B 2051。接続部規格:JIS B 2239 10K FF

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
15A(1/2B)
15A(1/2B)
1個
20A(3/4B)
20A(3/4B)
1個
25A(1B)
25A(1B)
1個
32A(1 1/4B)
32A(1 1/4B)
1個
40A(1 1/2B)
40A(1 1/2B)
1個
50A(2B)
50A(2B)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,745
( 15,120 )
3日目
13,695
( 15,065 )
3日目
17,488
( 19,237 )
3日目
20,678
( 22,746 )
3日目
26,493
( 29,142 )
3日目
34,062
( 37,468 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的かつ強靭なマレブルバルブです。
・要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
・鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 SUSシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 SUSシート
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形
マレブルバルブ 10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ
マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 B・Bタイプ
マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 フランジ形 外ねじB・Bタイプ
マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ
メーカー桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格13,695-5,930 -14,556 -24,791 -40,579 -17,786 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SFCMB-S35FCD-SFCD-SFCD-SFCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気
呼び圧力10K10K10K20K20K20K
仕切弁種類内ねじ内ねじ内ねじ内ねじ外ねじ内ねじ

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング