メカニカル部品技術窓口
【特長】・経済的かつ強靭なマレブルバルブです。・要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっ...
詳細を確認

| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弁箱 | FCD-S | 1 |
| 2 | ふた | FCD-S | 1 |
| 3 | 弁棒 | SUS403 | 1 |
| 4 | 弁体 | SUS403 | 1 |
| 5 | 弁座輪 | SUS403 | 1 |
| 6 | パッキン受け輪 | SPCC | 1 |
| 7 | パッキン押え輪 | SUS403 | 1 |
| 8 | パッキン押えナット | FCD-S | 1 |
| 9 | ハンドル車(色:赤 10~50A) | FCMB340 | 1 |
| 9 | ハンドル車(色:赤 65・80A) | FCD450 | 1 |
| 10 | ばね座金、平座金 | SWRH57、SPCC | 1 |
| 11 | ハンドルナット | SS400 | 1 |
| 12 | パッキン | H2200 | 1組 |
※品番は外形図に対応


| 品種 | 最高許容圧力(MPa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体の温度(℃) | ||||||
| -10~+120 | 160 | 183 | 220 | |||
| 玉形弁 | 標準 | 1.4 | -※1 | -※1 | 1.0 | |
| 強化PTFEディスク装着 | 1.4 | -※1 | 1.0 | - | ||
| LPG用 | 0.2※2 | - | - | - | ||
| 仕切弁・ストレーナ | 1.4 | -※1 | -※1 | 1.0 | ||
| 逆止め弁 | 標準 | 1.4 | -※1 | -※1 | 1.0 | |
| 強化PTFEディスク装着 | 1.4 | -※1 | 1.0 | - | ||
| NBRディスク装着 | 1.4※3 | - | - | - | ||
| インラインチェック | 1.4 | 1.0 | - | - | ||
| 品種 | 最高許容圧力(MPa) | |||||
| 流体の温度(℃) | ||||||
| 0~+50 | 80 | 120 | 183 | - | ||
| ミニボール | 600型タイプ※4 | 4.2 | -※1 | 2.0 | 1.0 | - |
| 400型タイプ※4 | 2.8 | -※1 | 2.0 | 1.0 | - | |
| LPG用 | 0.2未満 | - | - | - | ||
| 都市ガス用 | 0.1未満 | - | - | - | ||
※1 中間温度における最高許容圧力は、比例補間法によって求める。
※2 液体が空気・N2ガスの場合1.0MPa
※3 最高仕様温度は80℃
※4 液体が空気・N2などの不活性ガスの場合は80℃-1.0MPa以下、流体が蒸気の場合は183℃-1.0MPa以下でのご使用を推奨致します。

| 品種 | 検査内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 弁箱耐圧 | 弁座漏れ | ||||
| 水圧 | 空圧 | 水圧 | 空圧 | ||
| 玉形弁・仕切弁・逆止め弁 | 2.10 | - | 1.54 | - | |
| LPG用玉形弁 | 0.80 | - | - | 0.30 | |
| ストレーナ | 2.10 | - | - | - | |
| ミニボール | MB2・MBT2・UB2・UBT2 | 6.18 | - | - | 0.59 |
| MB1・MBT1 | 4.12 | - | - | 0.59 | |
| ML1・MLC1 | - | 0.29 | - | 0.29 | |
| MG1・MGC1・MGR0 | - | 0.15 | - | 0.15 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,638円 ( 8,402円 ) | 3日目 |
7,945円 ( 8,740円 ) | 2日目 |
8,359円 ( 9,195円 ) | 2日目 |
13,029円 ( 14,332円 ) | 2日目 |
12,212円 ( 13,433円 ) | 2日目 |
15,443円 ( 16,987円 ) | 2日目 |
19,613円 ( 21,574円 ) | 11日目 |
40,074円 ( 44,081円 ) | 2日目 |
46,099円 ( 50,709円 ) | 3日目 |
【特長】
・経済的かつ強靭なマレブルバルブです。
・要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
・鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キッツ
青銅製汎用100型グローブバルブねじ込み
4.7通常価格(税別):2,422円~

ミスミ
グローブバルブ
4.7通常価格(税別):5,870円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブねじ込み
4.3通常価格(税別):6,467円~

キッツ
ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み
5通常価格(税別):2,885円~

キッツ
青銅製汎用150型グローブバルブねじ込み
5通常価格(税別):3,149円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】グローブバルブ
0
キッツ
ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込み
0通常価格(税別):12,110円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~