メカニカル部品技術窓口
小型・堅牢で様々な用途で使用出来る黄銅鍛造製ボールバルブ。【特長】・部品から炭化水素系洗浄機を施し、か...
詳細を確認
黄銅製ボールバルブ HBSシリーズ レバーハンドル型 禁油処理の寸法図
単位:mm
| 型番(呼び径) | φd | L | L1 | (L2) | (H) | φW | (φW1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBS-50-10Rc(3/8B) | 10 | 50 | 25 | 90 | 50 | 23 | 31 |
| HBS-50-15Rc(1/2B) | 15 | 65 | 32.5 | 90 | 55 | 28 | 39 |
| HBS-50-20Rc(3/4B) | 20 | 75 | 37.5 | 120 | 60 | 34 | 48 |
| HBS-50-25Rc(1B) | 25 | 85 | 42.5 | 120 | 65 | 42 | 57 |
| HBS-50-32Rc(1・1/4B) | 32 | 100 | 50 | 120 | 70 | 52 | 68 |
| HBS-50-40Rc(1・1/2B) | 40 | 109 | 54.5 | 150 | 75 | 59 | 82 |
| HBS-50-50Rc(2B) | 50 | 132 | 66 | 150 | 88 | 72 | 98 |
| 最高使用圧力 | 1.96MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃~120℃(不凍) |
| 流体 | 水、油、ガス等 |
| 符号 | 部品名 | 材 質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | C3771 |
| 2 | エンドキャップ | C3771 |
| 3 | ボール | C3604(クロムメッキ) |
| 4 | シート | PTFE |
| 5 | ステム | C3604 |
| 6 | ハンドル | SUS430(ビニールコーティング・赤色) |
| 7 | パッキン(Aパッキン) | NYLOM(ナイロン) |
| 8 | パッキン(Bパッキン) | PTFE |
| 9 | ガスケット | PTFE |
| 10 | ラベル | テトロンフィルム(ラミネート加工) |
| 11 | ナット | SWCH(クロメート処理) |
| 12 | スプリングワッシャー | SWRH62A(クロメート処理) |
| 13 | リング | FPM(バイトン) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,414円 ( 5,955円 ) | 6日目 |
5,919円 ( 6,511円 ) | 6日目 |
7,897円 ( 8,687円 ) | 6日目 |
9,697円 ( 10,667円 ) | 6日目 |
12,899円 ( 14,189円 ) | 6日目 |
15,958円 ( 17,554円 ) | 6日目 |
19,190円 ( 21,109円 ) | 6日目 |
小型・堅牢で様々な用途で使用出来る黄銅鍛造製ボールバルブ。
【特長】
・部品から炭化水素系洗浄機を施し、かつ防塵に配慮して製造を行った仕様。
・汎用性の高い黄銅フルボア仕様。
・本体は高品質の黄銅鍛造棒材を使用し、小型でシンプルな構造。
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くない鍛造ボディ。
・レバーハンドル仕様。
【用途】
・小型なボディ、ハンドルで機械装置ユニット搭載に最適。
・禁油仕様で、食品・酸素製造・半導体・医薬関係・塗装・高純度ガス・バイオ等幅広く使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~