17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

LPガス用ボールバルブ RBSシリーズ(ツマミハンドル型)

通常単価(税別)
3,3164,282
税込単価
3,6484,710
通常出荷日:6日目

LPガスの屋外配管用に設計されたガス用ボールバルブ(一部ロック機構付き)。【特長】・本体は高品質の黄銅...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

黄銅鍛造にクロムメッキを施し高い耐久性のあるボールバルブ

RBS-306型

RBS-306型

RBS-306L型 いたずら防止に役立つロック機構付き

RBS-306L型
いたずら防止に役立つロック機構付き

LPガス用ボールバルブ RBSシリーズ ツマミハンドル型の外形図と寸法

 LPガス用ボールバルブ RBSシリーズ ツマミハンドル型の寸法図

LPガス用ボールバルブ RBSシリーズ ツマミハンドル型の寸法図

型 番(呼び径)ødLL1(L2)(H)WW1
 RBS-306-15Rc(1/2B)12.5542750372730
 RBS-306-20Rc(3/4B)16623150403235
 RBS-306L-15Rc(1/2B)12.5542750372730
 RBS-306L-20Rc(3/4B)16623150403235

この商品の仕様について

項目主な仕様
 出入口ねじ寸法 ※1 Rc1/2、Rc3/4
 空気流量 ※2 6000L/h以上(約9.0kg/h以上)
 10000L/h以上(約15.0kg/h以上)
 使用圧力範囲 2.3kPa~3.3kPa
 使用ガス LPガス
  • ※ 1 両側管用テーパーねめじ
  • ※ 2 圧力損失0.1kPa時の規定値(LPガス参考値)
符号部品名材 質
1 ボディ C3771(クロムメッキ)
2 エンドキャップ C3771(クロムメッキ)
3 ボール C3604(クロムメッキ)
4 シート PTFE
5 ステム C3604
6 ハンドル ZDC2(電着塗装 黒色)

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

L

(mm)

(H)

(mm)

ロック

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
54
37
なし
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
62
40
なし
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
54
37
ロック付
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
62
40
ロック付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,316
( 3,648 )
6日目
4,096
( 4,506 )
6日目
3,668
( 4,035 )
6日目
4,282
( 4,710 )
6日目

詳細情報

基本情報

LPガスの屋外配管用に設計されたガス用ボールバルブ(一部ロック機構付き)。
【特長】
・本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施し巣漏れ等もなく耐久性に優れた仕様。
・シール性抜群でグリース不要。
・ふっ素樹脂Oリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれている。
・一部製品のハンドルには6角治具を用いたロック機構付き。
・LIA (日本LPガス機器検査協会) 検査合格品。
【用途】
・屋外LPガス金属配管、ガス供給器やメーターの元栓に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LPガス用ボールバルブ RBSシリーズ(ツマミハンドル型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q六角棒レンチは付属されていますか?
A
六角棒レンチは付属されていません。JIS規格品で径3mmの六角棒レンチを使用して下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LPガス用ボールバルブ RBSシリーズ(ツマミハンドル型)
LPガス用ボールバルブ RBS-319型 レバーハンドル型
LPガス用ボールバルブ FBSシリーズ アングル
LPガス用ボールバルブ FBSシリーズ ストレート
黄銅製ボールバルブ RBSシリーズ スチーム用
黄銅製ボールバルブ RBSシリーズ(三方弁)
メーカーハマイハマイハマイハマイハマイハマイ
通常価格3,316-3,841 -3,7563,7759,620 -5,997 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートアングルストレートストレート3方
ボディ材質C3771(クロムメッキ)C3771(クロムメッキ)C3771(クロムメッキ)C3771(クロムメッキ)C3771C3771
流体ガスガスガスガス蒸気水 / 空気 / 油 / ガス
ボールバルブ種類スタンダードボアスタンダードボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
供給側 接続種類RcRcRcRcRcRc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング