17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ 蝶ハンドル型 禁油処理品

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

禁油処理を施し、防塵に配慮したタイプ

禁油処理を施し、防塵に配慮したタイプ

黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ 蝶ハンドル型 禁油処理の外形図と寸法

黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ 蝶ハンドル型 禁油処理の寸法図

黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ 蝶ハンドル型 禁油処理の寸法図

 

単位 : mm

 

型番(呼び径)φdLL1(L2)(H)W(W1)
BBS-322-08Rc(1/4B)5401946301719.5
BBS-322-10Rc(3/8B)7.544.521.746332124
BBS-322-15Rc(1/2B)954.526.546352630
BBS-323-20Rc(3/4B)12.5613080503237
BBS-323-25Rc(1B)167536.580544147

製品仕様

最高使用圧力 1.96MPa
使用温度 -10℃~120℃(不凍)
流体 水、油、ガス等
符号部品名材 質
1 ボディ C3771
2 エンドキャップ C3604
3 ボール C3604(クロムメッキ)
4 シート PTFE ※1
5 ステム C3604(1/4BはC4641)
6 ハンドル (蝶ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)/(ウイングハンドル)SUS430
(ビニールコーティング・赤色)
7 グランドワッシャー SPCC(クロメート処理)
8 パッキン PTFE(グラスファイバ20%入り)
9 パッキン PTFE(グラスファイバ20%入り)
10 コニカルスプリング SUS304
11 スプリングワッシャー SWRH(クロメート処理) ※2
12 ナット SWCH(クロメート処理)

※1 1・1/4B~2BはPTFE(グラスファイバ15%入り)
※2 1/4、3/8はトゥーストロックワッシャー材質SK5(クロメート処理)

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

L

(mm)

(H)

(mm)

(L1)(L2)(L3)

(φ)

ハンドル材質・色

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
40
30
46
ZDC2(クロムメッキ)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
44.5
33
46
ZDC2(クロムメッキ)
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
54.5
35
46
ZDC2(クロムメッキ)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
61
50
80
SUS430(ビニールコーティング・赤色)
1個
1B(25A)
1B(25A)
75
54
80
SUS430(ビニールコーティング・赤色)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,696
( 4,066 )
6日目
4,260
( 4,686 )
6日目
4,419
( 4,861 )
6日目
4,631
( 5,094 )
6日目
5,497
( 6,047 )
6日目

詳細情報

基本情報

小型で堅牢な黄銅鍛造製ボールバルブ。
【特長】
・高品質の黄銅鍛造棒材を使用し、小型でシンプルな構造。
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くない鍛造ボディ。
・ハンドルスペースが小さいので、狭い場所でも取り付けや操作が簡単。
・蝶ハンドル仕様。
・部品から炭化水素系洗浄機にて禁油処理を施した仕様で、防塵に配慮して製造を行ったバルブ。
【用途】
・機械・科学や油分を嫌う食品・半導体・医薬関係に幅広く使用可能。
・小型なボディ、ハンドルで機械装置ユニット搭載に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ 蝶ハンドル型 禁油処理品のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q原産国はどこでしょうか?
A
国内の工場にて製造しております。
QRoHS指令には対応していますでしょうか?
A
RoHS指令対応品は別品番の製品にて対応しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ 蝶ハンドル型 禁油処理品
黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ レバーハンドル型 禁油処理品
黄銅製ボールバルブ HBSシリーズ レバーハンドル型 禁油処理品
黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ(蝶ハンドル型)
ステンレス鋳鋼製 禁油処理ボールバルブ BSSシリーズ 蝶ハンドル(レデュースボア )
黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ(レバーハンドル型)
メーカーハマイハマイハマイハマイハマイハマイ
通常価格3,696-3,909 -5,414 -1,497 -5,212 -1,497 -
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ボディ材質C3771C3771C3771C3771SUS316C3771
流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアフルボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
供給側 接続種類RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング