メカニカル部品技術窓口
小型・堅牢で機械・科学・食品等様々な用途で使用できる黄銅鍛造製ボールバルブ。【特長】・部品洗浄にて禁油...
詳細を確認
黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ レバーハンドル型 禁油処理の寸法図
単位 :mm
| 型番(呼び径) | φd | L | L1 | (L2) | (H) | W | (W1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBS-92-08Rc(1/4B) | 5 | 40 | 19 | 60 | 31 | 17 | 19.5 |
| BBS-92-10Rc(3/8B) | 7.5 | 44.5 | 21.7 | 80 | 40 | 21 | 24 |
| BBS-92-15Rc(1/2B) | 9 | 54.5 | 26.5 | 80 | 42 | 26 | 30 |
| BBS-92-20Rc(3/4B) | 12.5 | 61 | 30 | 100 | 51 | 32 | 37 |
| BBS-92-25Rc(1B) | 16 | 75 | 36.5 | 100 | 55 | 41 | 47 |
| BBS-621-32Rc(1・1/4B) | 21 | 80 | 41 | 150 | 66 | 48 | 55 |
| BBS-621-40Rc(1・1/2B) | 24 | 84 | 43 | 150 | 69 | 54 | 62 |
| BBS-621-50Rc(2B) | 32 | 102 | 52 | 150 | 75 | 67 | 77 |
| 最高使用圧力 | 1.96MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃~120℃(不凍) |
| 流体 | 水、油、ガス等 |
| 符号 | 部品名 | 材 質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | C3771 |
| 2 | エンドキャップ | C3604 |
| 3 | ボール | C3604(クロムメッキ) |
| 4 | シート | PTFE ※ |
| 5 | ステム | C3604(1/4BはC4641) |
| 6 | ハンドル | SUS430(ビニールコーティング・赤色) |
| 7 | グランドワッシャー | SPCC(クロメート処理) |
| 8 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 9 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 10 | コニカルスプリング | SUS304 |
| 11 | スプリングワッシャー | SWRH62A(クロメート処理) |
| 12 | ナット | SWCH(クロメート処理) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,909円 ( 4,300円 ) | 6日目 |
4,263円 ( 4,689円 ) | 6日目 |
4,294円 ( 4,723円 ) | 6日目 |
4,782円 ( 5,260円 ) | 6日目 |
6,002円 ( 6,602円 ) | 6日目 |
8,572円 ( 9,429円 ) | 6日目 |
9,985円 ( 10,984円 ) | 6日目 |
14,050円 ( 15,455円 ) | 6日目 |
小型・堅牢で機械・科学・食品等様々な用途で使用できる黄銅鍛造製ボールバルブ。
【特長】
・部品洗浄にて禁油処理を施し、防塵に配慮して製造を行ったバルブ仕様。
・鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した高品質の黄銅鍛造棒材を使用し、バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くない鍛造ボディ。
・ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
・レバーハンドル仕様。
【用途】
・小型なボディ、ハンドルで機械装置ユニット搭載や配管の集中した狭いスペースでの使用に最適。
・油分を嫌う食品、医療、酸素製造、塗装、高純度ガス、半導体、バイオ等関係業界に幅広く利用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)
4.5通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~