メカニカル部品技術窓口
【特長】・禁油処理ボールバルブとは、脱脂洗浄を施し、かつ防塵に配慮して製造を行ったバルブで、医療・酸素...
詳細を確認
| 最高使用圧力 | 3.92MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -20℃~+160℃(不凍) |
| 流体 | 水、油、ガス等 |
| 符号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ポディ | SCS14 |
| 2 | エンドキャップ | SCS14 |
| 3 | ポール | SUS316 |
| 4 | シート | PTFE |
| 5 | ステム | SUS316 |
| 6 | ハンドル(8A~32A) | SUS430(ビニールコーティング) |
| 7 | ハンドル(40A・50A) | SCS13(ビニールコーティング無し) |
| 8 | バッキン | PTFE(グラスファイバー入り) |
| 9 | ガスケット | PTFE |
| 10 | ナット | SUS304 |
| 11 | コニカルスプリング(8A~32A) | SUS304 |
| 11 | スブリングワッシャー(40A・50A) | SUS304 |
| 型番・呼び径 | φd | L | L1 | (L2) | (H) | W | φW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS-30-08Rc | 10 | 50 | 25 | 93 | 48 | 23 | 30 |
| TSS-30-10Rc | 10 | 50 | 25 | 93 | 48 | 23 | 30 |
| TSS-30-15Rc | 13 | 65 | 32.5 | 93 | 49 | 28 | 36 |
| TSS-30-20Rc | 19 | 70 | 35 | 123 | 56 | 34 | 46 |
| TSS-30-25Rc | 25 | 88 | 44 | 123 | 61 | 42 | 56 |
| TSS-30-32Rc | 32 | 100 | 50 | 123 | 68 | 52 | 70 |
| TSS-30-40Rc | 38 | 110 | 55 | 200 | 83 | 59 | 80 |
| TSS-30-50Rc | 51 | 132 | 66 | 200 | 94 | 72 | 100 |
禁油ボールバルブとは脱脂洗浄を施し、かつ防塵に気をつけた取り扱いを行ったバルブで、このバルブの使用場所は医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等の用途に用いられます。
ボールバルブの特長
構造
取付時の注意事項

使用時の注意事項
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,689円 ( 10,658円 ) | 6日目 |
10,188円 ( 11,207円 ) | 6日目 |
13,169円 ( 14,486円 ) | 6日目 |
17,123円 ( 18,835円 ) | 6日目 |
21,718円 ( 23,890円 ) | 6日目 |
26,389円 ( 29,028円 ) | 6日目 |
37,805円 ( 41,586円 ) | 6日目 |
51,578円 ( 56,736円 ) | 6日目 |
【特長】
・禁油処理ボールバルブとは、脱脂洗浄を施し、かつ防塵に配慮して製造を行ったバルブで、医療・酸素製造・食品・塗装・高純度ガス・半導体・バイオ等関係業界に幅広く利用されています
・安心の国内生産・汎用性の高いステンレス・フルボア仕様
・高品質のSCS14材を使用し、耐食性に優れ、小型でシンプルな構造
・レバーハンドル仕様
・流量抵抗が少なく最大の流量が得られるフルボアタイプ
【用途】
・堅牢なボディで機械装置ユニット搭載や設備配管、配管の集中した狭いスペースでの使用に最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ホース接続
4.7通常価格(税別):1,100円~