メカニカル部品技術窓口
【ブランド】ハマイ【材質】ボディ:SUS316【構造】スタンダードボア小型・堅牢で様々な用途で使用出来...
詳細を確認
洗浄区分
| 記号 | 仕様 | 気密用気体 |
|---|---|---|
| PCW | 溶剤にて部品一般洗浄、禁油組み立て | 工場エアー |
※1個ずつビニール袋に入っています。
| 最高使用圧力 | 3.92MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -20℃~+120℃(不凍) |
| 流体 | 水、油、ガス等 |
| 符号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | SUS316 |
| 2 | エンドキャップ | SUS316 |
| 3 | ボール | SUS316 |
| 4 | シート | PTFE |
| 5 | ステム | SUS316 |
| 6 | ハンドル (~15A) | ZDC2(クロムメッキ) |
| 6 | ハンドル (20A~) | SUS430(ビニールコーティング) |
| 7 | グランドワッシャー | SUS304 |
| 8 | パッキン | PTFE(グラスファイバー20%入り) |
| 9 | パッキン | PTFE(グラスファイバー20%入り) |
| 10 | ネームプレート | A1100P(印刷、赤色) |
| 11 | ラベル | テトロンフィルム(ラミネート加工) |
| 12 | コニカルスプリング | SUS304 |
| 13 | トゥーストロックワッシャー | SUS304※ |
| 14 | ナット | SUS304 |
| 15 | ガスケット | PTFE(08A~25Aは不用) |
| 型番(呼び径) | φd | L | L1 | (L2) | (H) | W | (W1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS-217-08Rc(1/4B) | 5 | 40 | 19 | 46 | 30 | 17 | 19.5 |
| BSS-217-10Rc(3/8B) | 7.5 | 44.5 | 21.7 | 46 | 33 | 21 | 24 |
| BSS-217-15Rc(1/2B) | 9 | 54.5 | 26.5 | 46 | 35 | 26 | 30 |
| BSS-273-20Rc(3/4B) | 12.5 | 61 | 30 | 80 | 50 | 32 | 37 |
| BSS-273-25Rc(1B) | 16 | 75 | 36.5 | 80 | 53 | 38 | 44 |
| BSS-857-32Rc(1・1/4B) | 21 | 78 | 39 | 110 | 70 | 48 | 55 |
| BSS-857-40Rc(1・1/2B) | 24 | 82 | 41 | 110 | 73 | 54 | 62 |
| BSS-857-50Rc(2B) | 32 | 100 | 50 | 110 | 79 | 67 | 77 |
禁油ボールバルブとは脱脂洗浄を施し、かつ防塵に気をつけた取り扱いを行ったバルブで、このバルブの使用場所は医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等の用途に用いられます。
ボールバルブの特長
構造
取付時の注意事項
1. 配管前にバルブおよび接続パイプをきれいにしてください。汚れや、ゴミなどの異物は漏れの原因になります。
使用時の注意事項
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,212円 ( 5,733円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,669円 ( 6,236円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,128円 ( 6,741円 ) | 6日目 |
7,020円 ( 7,722円 ) | 6日目 |
8,997円 ( 9,897円 ) | 6日目 |
16,328円 ( 17,961円 ) | 6日目 |
20,574円 ( 22,631円 ) | 6日目 |
21,553円 ( 23,708円 ) | 6日目 |
【ブランド】ハマイ
【材質】
ボディ:SUS316
【構造】
スタンダードボア
小型・堅牢で様々な用途で使用出来るステンレス製ボールバルブ。
【特長】
・禁油処理ボールバルブとは、脱脂洗浄を施し、かつ防塵に配慮して製造を行ったバルブで、医療・酸素製造・食品・塗装・高純度ガス・半導体・バイオ等関係業界に幅広く利用されています
・本体は高品質のSUS316棒材を使用し、小型でシンプルな構造
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで蝶ハンドル仕様
・ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTメス
4.5通常価格(税別):3,440円~