メカニカル部品技術窓口
【特長】・禁油処理ボールバルブとは、脱脂洗浄を施し、かつ防塵に配慮して製造を行ったバルブで、医療・酸素...
詳細を確認
洗浄区分
| 記号 | 仕様 | 気密用気体 |
|---|---|---|
| PCW | 溶剤にて部品一般洗浄、禁油組み立て | 工場エアー |
※1個ずつビニール袋に入っています。
| 最高使用圧力 | 3.92MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -20℃~+120℃(不凍) |
| 流体 | 水、油、ガス等 |
| 符号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | SUS316 |
| 2 | エンドキャップ | SUS316 |
| 3 | ボール | SUS316 |
| 4 | シート | PTFE |
| 5 | ステム | SUS316 |
| 6 | ハンドル | SUS430(ビニールコーティング・赤色) |
| 7 | グランドワッシャー | SUS304 |
| 8 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 9 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 10 | ラベル | テトロンフィルム(ラミネート加工) |
| 11 | コニカルスプリング | SUS304 |
| 12 | スプリングワッシャー | SUS304 |
| 13 | ナット | SUS304 |
| 14 | ガスケット | PTFE(1/4B~1Bは不要) |
| 型番(呼び径) | φd | L | L1 | (L2) | (H) | W | (W1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS-43-08Rc(1/4B) | 5 | 40 | 19 | 60 | 31 | 17 | 19.5 |
| BSS-43-10Rc(3/8B) | 7.5 | 44.5 | 21.7 | 80 | 40 | 21 | 24 |
| BSS-43-15Rc(1/2B) | 9 | 54.5 | 26.5 | 80 | 42 | 26 | 30 |
| BSS-43-20Rc(3/4B) | 12.5 | 61 | 30 | 100 | 51 | 32 | 37 |
| BSS-43-25Rc(1B) | 16 | 75 | 36.5 | 100 | 55 | 38 | 44 |
| BSS-833-32Rc(1・1/4B) | 21 | 78 | 39 | 150 | 66 | 48 | 55 |
| BSS-833-40Rc(1・1/2B) | 24 | 82 | 41 | 150 | 69 | 54 | 62 |
| BSS-833-50Rc(2B) | 32 | 100 | 50 | 150 | 75 | 67 | 77 |
禁油ボールバルブとは脱脂洗浄を施し、かつ防塵に気をつけた取り扱いを行ったバルブで、このバルブの使用場所は医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等の用途に用いられます。
ボールバルブの特長
構造
取付時の注意事項
1. 配管前にバルブおよび接続パイプをきれいにしてください。汚れや、ゴミなどの異物は漏れの原因になります。
使用時の注意事項
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,997円 ( 5,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,669円 ( 6,236円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,032円 ( 8,835円 ) | 6日目 |
10,605円 ( 11,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,582円 ( 21,540円 ) | 6日目 |
21,124円 ( 23,236円 ) | 6日目 |
30,221円 ( 33,243円 ) | 6日目 |
【特長】
・禁油処理ボールバルブとは、脱脂洗浄を施し、かつ防塵に配慮して製造を行ったバルブで、医療・酸素製造・食品・塗装・高純度ガス・半導体・バイオ等関係業界に幅広く利用されています
・本体は高品質のSUS316棒材を使用し、バーストックタイプの小型でシンプルな構造
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで、レバーハンドル仕様
・ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス
4.5通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTメス
4.5通常価格(税別):3,440円~