メカニカル部品技術窓口
【ブランド】ハマイ【材質】ボディ:SUSF316ボール:SUS316シート:PTFE(カーボンセンイ1...
詳細を確認
使用条件
最高使用圧力:4.12MPa
使用温度:-10℃~+120℃(不凍)
流体:水、油、ガス等
| 符号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | SUS F316 |
| 2 | エンドキャップ | SUS F316 |
| 3 | ボール | SUS316 |
| 4 | シート | PTFE(カーボンセンイ15%入り) |
| 5 | ステム | SUS316 |
| 6 | ハンドル | SUS430(ビニールコーティング:赤色) |
| 7 | パッキン | PTFE(グラス・ファイバ20%入り) |
| 8 | パッキン | PTFE(グラス・ファイバ20%入り) |
| 9 | ストッパーピン | SUS304 |
| 10 | Oリング | FPM(バイトン) |
| 11 | Oリング | FPM(バイトン) |
| 12 | Oリング | FPM(バイトン) |
| 13 | スプリングワッシャー | SUS304 |
| 14 | ナット | SUS304 |
| 型番(図番)・呼び径 | φd | L | L1 | L2 | (L2) | (H) | W | φW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS-14-08Rc(1/4B) | 7 | 56 | 27 | 27 | 60 | 39 | 21 | 30 |
| RSS-14-10Rc(3/8B) | ||||||||
| RSS-14-15Rc(1/2B) | 10 | 66 | 33 | 34 | 80 | 45 | 28 | 36 |
| *RSS-14-20Rc(3/4B) | 16 | 79 | 38.7 | 38.7 | 80 | 53.5 | 34 | 48 |
| *RSS-14-25Rc(1B) | 21 | 90 | 44 | 44 | 80 | 56 | 41 | 50 |
*サイズアップした20Rc 25Rcが新たに加わりました。

ボールバルブの特長
構造
取付時の注意事項
1. 配管前にバルブおよび接続パイプをきれいにしてください。汚れや、ゴミなどの異物は漏れの原因になります。
2. 配管内およひ配管内を流れる流体に異物が含まれる場合はストレーナーを設置することをおすすめします。トラブルを未然に防ぎます。
3. 配管時のシールテープなどが管内に入り込まないように願います。
4. ハンドルを取付けてあるナットはゆるめたり、はずしたりしないでください。これはステム部におけるシールに重要な投目を持っております。
5. バルブをバイスにくわえたり、パイプレンチに掛けることは絶対に止めてください。
6. バルブを取付ける際は、取付けるパイプ側に近いバルプの6角部を使用し、適正なスパナで締め付けてください。
7. パイプの接続に際し、締め過ぎには十分ご注意ください。手でねじ込み後、1.5回転以内に願います。
8. トルク管理の出来る場合は、1/4"…20、3/8"…29、1/2"…34、3/4"…49、1"…59、1・1/4"…78、1・1/2"…83、2"…108(単位N・m)を参考にしてください。(ふっ素樹脂シールテープ御使用の場合は摩擦係数が少ないため、上記数値とは異なりますので締め過ぎに御注意下さい。)
9. 配管時にバルブに過大荷重配管のひずみなどがかからないようにしてください。

使用時の注意事項
1. 使用条件下で原則的に全開全閉位置でご使用ください。
2. ハンドルの無理な開閉は避けてください。
3. 原則的にハンドルの取外しはおやめ下さい。
4. 黄銅製ボールバルブはアンモニア・亜硫酸ガス等に腐蝕されやすいことがありますので、トイレの近くや豚舎、養鵡場での使用には塗装や防蝕テープ等で充分パルプの保護策を講じて下さい。
5. 腐蝕しやすいガスの環境では出来るだけステンレス製のボールバルブをご利用下さい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,144円 ( 26,558円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,144円 ( 26,558円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,569円 ( 30,326円 ) | 6日目 |
36,916円 ( 40,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,959円 ( 49,455円 ) | 6日目 |
【ブランド】ハマイ
【材質】
ボディ:SUSF316
ボール:SUS316
シート:PTFE(カーボンセンイ15%入り)
パッキン:PTFE(グラス・ファイバ20%入り)
Oリング:FPM(バイトン)
【構造】
スタンダードボア
小型・堅牢で様々な用途で使用出来るステンレス製ボールバルブ。
【特長】
・ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ
・レバーハンドル仕様でハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易
・自動弁への転用が容易なベースを設けている
・2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能
・Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~