メカニカル部品技術窓口
小型・堅牢なステンレス製ボールバルブ。【特長】・安心の国内生産・汎用性の高いステンレス・フルボア仕様。...
詳細を確認

ステンレス製ボールバルブ フルボアTSSシリーズ
レバーハンドル型の寸法図

TSS-01-08Rc~32Rcの側面図

TSS-01-40Rc、50Rcの側面図
単位: mm
| 型番(呼び径) | φd | L | L1 | (L2) | (H) | W | φW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSS-01-08Rc(1/4B) | 10 | 50 | 25 | 93 | 48 | 23 | 30 |
| TSS-01-10Rc(3/8B) | 10 | 50 | 25 | 93 | 48 | 23 | 30 |
| TSS-01-15Rc(1/2B) | 13 | 65 | 32.5 | 93 | 49 | 28 | 36 |
| TSS-01-20Rc(3/4B) | 19 | 70 | 35 | 123 | 56 | 34 | 46 |
| TSS-01-25Rc(1B) | 25 | 88 | 44 | 123 | 61 | 42 | 56 |
| TSS-01-32Rc(1・1/4B) | 32 | 100 | 50 | 123 | 68 | 52 | 70 |
| TSS-01-40Rc(1・1/2B) | 38 | 110 | 55 | 200 | 83 | 59 | 80 |
| TSS-01-50Rc(2B) | 51 | 32 | 66 | 200 | 94 | 72 | 100 |
| 最高使用圧力 | 3.92MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃~160℃(不凍) |
| 流体 | 水、油、ガス等 |
| 符号 | 部品名 | 材 質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | SCS14 |
| 2 | エンドキャップ | SCS14 |
| 3 | ボール | SCS316 |
| 4 | シート | PTFE |
| 5 | ステム | SUS316 |
| 6 | ハンドル | 08Rc~32Rc:SUS304(ビニールコーティング、赤色)/40Rc、50Rc:SCS13(コーティング無し) |
| 7 | グランドリング | SUS303 |
| 8 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 9 | ガスケット | PTFE |
| 10 | ナット | SUS304 |
| 11 | コニカルスプリング | 08Rc~32Rc:SUS304 |
| スプリングワッシャー | 40Rc、50Rc:SCS304 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,327円 ( 10,260円 ) | 6日目 |
9,327円 ( 10,260円 ) | 6日目 |
12,836円 ( 14,120円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,966円 ( 17,563円 ) | 6日目 |
18,518円 ( 20,370円 ) | 6日目 |
22,792円 ( 25,071円 ) | 6日目 |
26,593円 ( 29,252円 ) | 6日目 |
36,637円 ( 40,301円 ) | 6日目 |
小型・堅牢なステンレス製ボールバルブ。
【特長】
・安心の国内生産・汎用性の高いステンレス・フルボア仕様。
・高品質のSCS14材を使用し、耐食性に優れ小型でシンプルな構造。
・堅牢なボディでレバーハンドル仕様。
・流量抵抗が少なく最大の流量が得られる(禁油対応可)。
【用途】
・機械装置ユニット搭載、設備配管、配管の集中した狭いスペースに最適。
・部品から洗浄を施した禁油仕様も別途用意。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・チューブ接続
4.5通常価格(税別):1,680円~