メカニカル部品技術窓口
小型で堅牢なステンレス製ボールバルブ。【特長】・高品質のSUS316棒材を使用し、小型でシンプルな構造...
詳細を確認
ステンレス製ボールバルブ BSSシリーズ ウイングハンドル型の寸法図
単位 : mm
| 型番(呼び径) | φd | L | L1 | (L2) | (H) | φW | (W1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS-126-20Rc(3/4B) | 12.5 | 61 | 30 | 80 | 50 | 32 | 37 |
| BSS-126-25Rc(1B) | 16 | 75 | 36.5 | 80 | 53 | 38 | 44 |
| BSS-822-32Rc(1・1/4B) | 21 | 78 | 39 | 110 | 70 | 48 | 55 |
| BSS-822-40Rc(1・1/2B) | 24 | 82 | 41 | 110 | 73 | 54 | 62 |
| BSS-822-50Rc(2B) | 32 | 100 | 50 | 110 | 79 | 67 | 77 |
| 最高使用圧力 | 3.92MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -20℃~180℃(不凍) |
| 流体 | 水、油、ガス等 |
| 符号 | 部品名 | 材 質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | SUS316 |
| 2 | エンドキャップ | SUS316(1・1/2B~2Bは2個使用) |
| 3 | ボール | SUS316 |
| 4 | シート | PTFE(グラスファイバ15%入り) |
| 5 | ステム | SUS316 |
| 6 | ハンドル | (蝶ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)/(ウイングハンドル)SUS430 (ビニールコーティング・赤色) |
| 7 | グランドワッシャー | SUS304 |
| 8 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 9 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 10 | ガスケット | PTFE(1/4B~1Bは不要) |
| 11 | コニカルスプリング | SUS304 |
| 12 | スプリングワッシャー | SUS304 ※1 |
| 13 | ナット | SUS304 |
| ネームプレート | A1100P(金属オフセット印刷、赤)※2 |
※1 1/4、3/8はトゥーストロックワッシャー(SUS304)
※2 蝶ハンドル型のみ
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,797円 ( 6,377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,029円 ( 8,832円 ) | 6日目 |
13,816円 ( 15,198円 ) | 6日目 |
15,124円 ( 16,636円 ) | 6日目 |
25,158円 ( 27,674円 ) | 6日目 |
小型で堅牢なステンレス製ボールバルブ。
【特長】
・高品質のSUS316棒材を使用し、小型でシンプルな構造。
・鋳造製品に比べ、ピンホール、クラックがないボディ。
・ハンドルスペースが小さいので、狭い場所でも取り付けや操作が簡単。
・蝶ハンドル仕様。
【用途】
・機械・科学・食品等様々な用途で利用可能。
・小型なボディ、ハンドルで機械装置ユニット搭載に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス
4.5通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTメス
4.5通常価格(税別):3,440円~