メカニカル部品技術窓口
小型・堅牢で様々な用途で使用出来る黄銅鍛造製ボールバルブ。【特長】・本体は高品質の鍛造用黄銅棒を熱間鍛...
詳細を確認
黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ オス・メス接続の寸法図
単位 :mm
| 型 番(呼び径) | φd | φd1 | L | L1 | (L2) | (H) | φW | (W1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBS-81-08Rc(R1/4×Rc1/4) | 5 | 7 | 45.5 | 24.5 | 60 | 31 | 17 | 19.5 |
| BBS-81-10Rc(R3/8×Rc3/8) | 7.5 | 9 | 50.5 | 27.7 | 80 | 40 | 21 | 24 |
| BBS-81-15Rc(R1/2×Rc1/2) | 9 | 11 | 61.5 | 33.4 | 80 | 42 | 26 | 30 |
| 最高使用圧力 | 1.96MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃~120℃(不凍) |
| 流体 | 水、油、ガス等 |
| 符号 | 部品名 | 材 質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | C3771 |
| 2 | エンドキャップ | C3604 |
| 3 | ボール | C3604(クロムメッキ) |
| 4 | シート | PTFE |
| 5 | ステム | C3604 |
| 6 | ハンドル | SUS430(ビニールコーティング・赤色) |
| 7 | グランドワッシャー | SPCC(クロメート処理) |
| 8 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 9 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 10 | コニカルスプリング | SUS304 |
| 11 | スプリングワッシャー | SWRH(クロメート処理) |
| 12 | ナット | SWCH(クロメート処理) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,297円 ( 2,527円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,697円 ( 2,967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,297円 ( 3,627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小型・堅牢で様々な用途で使用出来る黄銅鍛造製ボールバルブ。
【特長】
・本体は高品質の鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くない鍛造ボディで耐久性に優れている。
・ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
・レバーハンドル仕様。
・オス・メス接続で配管の省スペース化。
【用途】
・小型なボディ、ハンドルで機械装置ユニット搭載や配管の集中した狭いスペースでの使用に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~