メカニカル部品技術窓口
小型・堅牢で様々な用途で使用出来る黄銅鍛造製ボールバルブ。【特長】・低圧スチーム用。・高品質の黄銅鍛造...
詳細を確認
黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ 低圧スチーム用の寸法図
単位 :mm
| 型 番(呼び径) | φd | L | L1 | (L2) | (H) | φW | (W1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBS-216-08Rc(1/4B) | 5 | 40 | 19 | 60 | 31 | 17 | 19.5 |
| BBS-216-10Rc(3/8B) | 7.5 | 44.5 | 21.7 | 80 | 40 | 21 | 24 |
| BBS-216-15Rc(1/2B) | 9 | 54.5 | 26.5 | 80 | 42 | 26 | 30 |
| BBS-216-20Rc(3/4B) | 12.5 | 61 | 30 | 100 | 51 | 32 | 37 |
| BBS-216-25Rc(1B) | 16 | 75 | 36.5 | 100 | 55 | 41 | 47 |
| BBS-609-32Rc(1・1/4B) | 21 | 80 | 41 | 150 | 66 | 48 | 55 |
| BBS-609-40Rc(1・1/2B) | 24 | 84 | 43 | 150 | 69 | 54 | 62 |
| BBS-609-50Rc(2B) | 32 | 102 | 52 | 150 | 75 | 67 | 77 |
| 最高使用圧力 | 0.98MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃~180℃(不凍) |
| 流体 | 蒸気 |
| 符号 | 部品名 | 材 質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | C3771 |
| 2 | エンドキャップ | C3604 |
| 3 | ボール | C3604(クロムメッキ) |
| 4 | シート | PTFE(グラスファイバ15%入り) |
| 5 | ステム | C3604 |
| 6 | ハンドル | SUS430(ビニールコーティング・赤色) |
| 7 | グランドワッシャー | SPCC(クロメート処理) |
| 8 | パッキン | PTFE(グラスファイバ15%入り) |
| 9 | パッキン | PTFE(グラスファイバ15%入り) |
| 10 | コニカルスプリング | SUS304 |
| 11 | スプリングワッシャー | SWRH62A(クロメート処理) |
| 12 | ナット | SWCH(クロメート処理) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,397円 ( 2,637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,331円 ( 2,564円 ) | 6日目 |
3,575円 ( 3,933円 ) | 6日目 |
3,124円 ( 3,436円 ) | 6日目 |
4,543円 ( 4,997円 ) | 6日目 |
6,642円 ( 7,306円 ) | 6日目 |
8,636円 ( 9,500円 ) | 6日目 |
12,763円 ( 14,039円 ) | 6日目 |
小型・堅牢で様々な用途で使用出来る黄銅鍛造製ボールバルブ。
【特長】
・低圧スチーム用。
・高品質の黄銅鍛造棒材を使用し堅牢で漏れのない本体で、バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くない鍛造ボディ。
・ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
・レバーハンドル仕様。
・カーボン配合ふっ素樹脂シートにより180℃までの低圧スチームに使用可能。
【用途】
・小型なボディ、ハンドルで機械装置ユニット搭載や配管の集中した狭いスペースでの使用に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・チューブ接続
4.5通常価格(税別):1,680円~