メカニカル部品技術窓口
【ブランド】ハマイ【材質】ボディ:C3771ボール:C3604(クロムメッキ)シート:PTFEパッキン...
詳細を確認
| 最高使用圧力 | 1.96MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃~+100℃(不凍) |
| 流体 | 水、油、ガス等 |
| 符号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | C3771 |
| 2 | エンドキャップ | C3771 |
| 3 | ボール | C3604(クロムメッキ) |
| 4 | シート | PTFE |
| 5 | ステム | C3604 |
| 6 | ハンドル | SUS430(ビニールコーティング・赤色) |
| 7 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 8 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 9 | Oリング | FPM |
| 10 | Oリング | FPM |
| 11 | スプリングワッシャー | SWRH(クロメート処理) |
| 12 | ナット | SWCH(クロメート処理) |
| 型 番(呼び径) | φd | L | L1 | L2 | (L3) | (H) | W | φW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS-182-08Rc(1/4B) | 7 | 54 | 25 | 29 | 60 | 39 | 21 | 30 |
| RBS-182-10Rc(3/8B) | 7 | 54 | 25 | 29 | 60 | 39 | 21 | 30 |
| RBS-182-15Rc(1/2B) | 10 | 64 | 31 | 35 | 80 | 45 | 28 | 36 |
| RBS-182-20Rc(3/4B) | 16 | 79 | 38.7 | 38.7 | 80 | 54 | 34 | 48 |
| RBS-182-25Rc(1B) | 21 | 90 | 44 | 44 | 80 | 57 | 41 | 50 |

ボールバルブの特長
構造
取付時の注意事項
1. 配管前にバルブおよび接続パイプをきれいにしてください。汚れや、ゴミなどの異物は漏れの原因になります。
使用時の注意事項
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,712円 ( 8,483円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,597円 ( 8,357円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,897円 ( 7,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,721円 ( 10,693円 ) | 6日目 |
【ブランド】ハマイ
【材質】
ボディ:C3771
ボール:C3604(クロムメッキ)
シート:PTFE
パッキン:PTFE(グラスファイバ20%入り)
Oリング:FPM
【構造】
レデューストボア
【特長】
・鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体
・レバーハンドル仕様でハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易
・ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易
・2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能
・Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~