メカニカル部品技術窓口
小型・堅牢で様々な用途で使用出来る黄銅鍛造製ボールバルブ。【特長】・安心の国内生産・汎用性の高い黄銅フ...
詳細を確認
黄銅製ボールバルブ フルボアHBSシリーズ レバーハンドル型の寸法図
単位 :mm
| 型 番(呼び径) | φd | L | L1 | (L2) | (H) | φW | (φW1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBS-50-10Rc(3/8B) | 10 | 50 | 25 | 90 | 50 | 23 | 31 |
| HBS-50-15Rc(1/2B) | 15 | 65 | 32.5 | 90 | 55 | 28 | 39 |
| HBS-50-20Rc(3/4B) | 20 | 75 | 37.5 | 120 | 60 | 34 | 48 |
| HBS-50-25Rc(1B) | 25 | 85 | 42.5 | 120 | 65 | 42 | 57 |
| HBS-50-32Rc(1・1/4B) | 32 | 100 | 50 | 120 | 70 | 52 | 68 |
| HBS-50-40Rc(1・1/2B) | 40 | 109 | 54.5 | 150 | 75 | 59 | 82 |
| HBS-50-50Rc(2B) | 50 | 132 | 66 | 150 | 88 | 72 | 98 |
| 最高使用圧力 | 1.96MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃~120℃(不凍) |
| 流体 | 水、油、ガス等 |
| 符号 | 部品名 | 材 質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | C3771 |
| 2 | エンドキャップ | C3771 |
| 3 | ボール | C3604(クロムメッキ) |
| 4 | シート | PTFE |
| 5 | ステム | C3604 |
| 6 | ハンドル | SUS430(ビニールコーティング・赤色) |
| 7 | パッキン(Aパッキン) | NYLOM(ナイロン) |
| 8 | パッキン(Bパッキン) | PTFE |
| 9 | ガスケット | PTFE |
| 10 | ラベル | テトロンフィルム(ラミネート加工) |
| 11 | ナット | SWCH(クロメート処理) |
| 12 | スプリングワッシャー | SWRH62A(クロメート処理) |
| 13 | リング | FPM(バイトン) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,780円 ( 4,158円 ) | 6日目 |
4,937円 ( 5,431円 ) | 6日目 |
6,247円 ( 6,872円 ) | 6日目 |
7,997円 ( 8,797円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,238円 ( 12,362円 ) | 6日目 |
16,206円 ( 17,827円 ) | 6日目 |
21,370円 ( 23,507円 ) | 6日目 |
小型・堅牢で様々な用途で使用出来る黄銅鍛造製ボールバルブ。
【特長】
・安心の国内生産・汎用性の高い黄銅フルボア仕様。
・本体は高品質の黄鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、小型でシンプルな構造。
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くない鍛造ボディで流体抵抗が少なく最大の流量が得られる。
・レバーハンドル仕様。
【用途】
・小型なボディ、ハンドルで機械装置ユニット搭載や配管の集中した狭いスペースでの使用に最適。
・部品から洗浄を施した禁油仕様も別途用意。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・チューブ接続
4.5通常価格(税別):1,680円~