メカニカル部品技術窓口
小型・堅牢で機械・科学・食品等様々な用途で使用出来る黄銅鍛造製ボールバルブ。【特長】・配管が集中した狭...
詳細を確認
ハンドルスペースが小さいので取り付けや操作が簡単

黄銅製ボールバルブ BBSシリーズ ウイングハンドル型の寸法図
単位:mm
| 型番(呼び径) | φd | L | L1 | (L2) | (H) | W | (W1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBS-220-20Rc(3/4B) | 12.5 | 61 | 30 | 80 | 50 | 32 | 37 |
| BBS-220-25Rc(1B) | 16 | 75 | 36.5 | 80 | 54 | 41 | 47 |
| BBS-611-32Rc(1・1/4B) | 21 | 80 | 41 | 110 | 70 | 48 | 55 |
| BBS-611-40Rc(1・1/2B) | 24 | 84 | 43 | 110 | 73 | 54 | 62 |
| BBS-611-50Rc(2B) | 32 | 102 | 52 | 110 | 79 | 67 | 77 |
| 最高使用圧力 | 1.96MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃~120℃(不凍) |
| 流体 | 水、油、ガス等 |
| 符号 | 部品名 | 材 質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | C3771 |
| 2 | エンドキャップ | C3604 |
| 3 | ボール | C3604(クロムメッキ) |
| 4 | シート | PTFE ※1 |
| 5 | ステム | C3604(1/4BはC4641) |
| 6 | ハンドル | (蝶ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)/(ウイングハンドル)SUS430 (ビニールコーティング・赤色) |
| 7 | グランドワッシャー | SPCC(クロメート処理) |
| 8 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 9 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 10 | コニカルスプリング | SUS304 |
| 11 | スプリングワッシャー | SWRH(クロメート処理) ※2 |
| 12 | ナット | SWCH(クロメート処理) |
※1 1・1/4B~2BはPTFE(グラスファイバ15%入り)
※2 1/4、3/8はトゥーストロックワッシャー材質SK5(クロメート処理)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,939円 ( 3,233円 ) | 6日目 |
3,880円 ( 4,268円 ) | 6日目 |
5,780円 ( 6,358円 ) | 6日目 |
7,746円 ( 8,521円 ) | 6日目 |
11,092円 ( 12,201円 ) | 6日目 |
小型・堅牢で機械・科学・食品等様々な用途で使用出来る黄銅鍛造製ボールバルブ。
【特長】
・配管が集中した狭い場所でもハンドルスペースが小さいので取り付けや操作が容易。
・ウイングハンドル仕様。
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くない鍛造ボディ。
・鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れがない。
・バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。
【用途】
・小型なボディ、ハンドルで機械装置ユニット搭載に最適。
・配管の集中した狭いスペースでの使用に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PTメス
4.5通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・ホース接続
4.7通常価格(税別):1,100円~