メカニカル部品技術窓口
【ブランド】ハマイ【材質】ボディ:C3771ボール:C3604(クロムメッキ)シート:PTFEパッキン...
詳細を確認
| 最高使用圧力 | 1.96MPa |
|---|---|
| 使用温度 | -10℃~+120℃(不凍) |
| 流体 | 水、油、ガス等 |
| 符号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | C3771 |
| 2 | エンドキャップ | C3604 |
| 3 | ボール | C3604(クロムメッキ) |
| 4 | シート | PTFE ※1 |
| 5 | ステム | C3604(1/4BはC4641) |
| 6 | ハンドル | (蝶ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)/ (ウイングハンドル)SUS430 (ビニールコーティング・赤色) |
| 7 | グランドワッシャー | SPCC(クロメート処理) |
| 8 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 9 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 10 | ネームプレート | A1100P(印刷、赤色) |
| 11 | コニカルスプリング | SUS304 |
| 12 | スプリングワッシャー | SWRH(クロメート処理) ※2 |
| 13 | ナット | SWCH(クロメート処理) |
| 型番(呼び径) | φd | L | L1 | (L2) | (H) | W | (W1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBS-77-08Rc(1/4B) | 5 | 40 | 19 | 46 | 30 | 17 | 19.5 |
| BBS-77-10Rc(3/8B) | 7.5 | 44.5 | 21.7 | 46 | 33 | 21 | 24 |
| BBS-77-15Rc(1/2B) | 9 | 54.5 | 26.5 | 46 | 35 | 26 | 30 |
ボールバルブの特長
構造
取付時の注意事項
1. 配管前にバルブおよび接続パイプをきれいにしてください。汚れや、ゴミなどの異物は漏れの原因になります。
使用時の注意事項
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,497円 ( 1,647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,159円 ( 2,375円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【ブランド】ハマイ
【材質】
ボディ:C3771
ボール:C3604(クロムメッキ)
シート:PTFE
パッキン:PTFE(グラスファイバ20%入り)
【構造】
レデューストボア
小型・堅牢で様々な用途で使用出来る黄銅鍛造製ボールバルブ。
【特長】
・本体は高品質の黄銅鍛造棒材を使用し、小型でシンプルな構造
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くない鍛造ボディ
・ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易
・蝶ハンドル仕様



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~