メカニカル部品技術窓口
【ブランド】ハマイ【材質】ボディ:C3771ボール:C3604(クロムメッキ)シート:PTFEパッキン...
詳細を確認
| 符号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | C3771 |
| 2 | エンドキャップ | C3604 |
| 3 | ボール | C3604(クロムメッキ) |
| 4 | シート | PTFE※ |
| 5 | ステム | C3604(1/4BはC4641) |
| 6 | ハンドル | SUS430(ビニールコーティング・赤色) |
| 7 | グランドワッシャー | SPCC(クロメート処理) |
| 8 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 9 | パッキン | PTFE(グラスファイバ20%入り) |
| 10 | コニカルスプリング | SUS304 |
| 11 | スプリングワッシャー | SWRH62A(クロメート処理) |
| 12 | ナット | SWCH(クロメート処理) |
| 型 番(呼び径) | φd | L | L1 | (L2) | (H) | W | (W1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBS-01-08Rc(1/4B) | 5 | 40 | 19 | 60 | 31 | 17 | 19.5 |
| BBS-01-10Rc(3/8B) | 7.5 | 44.5 | 21.7 | 80 | 40 | 21 | 24 |
| BBS-01-15Rc(1/2B) | 9 | 54.5 | 26.5 | 80 | 42 | 26 | 30 |
| BBS-01-20Rc(3/4B) | 12.5 | 61 | 30 | 100 | 51 | 32 | 37 |
| BBS-01-25Rc(1B) | 16 | 75 | 36.5 | 100 | 55 | 41 | 47 |
| BBS-600-32Rc(1・1/4B) | 21 | 80 | 41 | 150 | 66 | 48 | 55 |
| BBS-600-40Rc(1・1/2B) | 24 | 84 | 43 | 150 | 69 | 54 | 62 |
| BBS-600-50Rc(2B) | 32 | 102 | 52 | 150 | 75 | 67 | 77 |
ボールバルブの特長
構造
取付時の注意事項
1. 配管前にバルブおよび接続パイプをきれいにしてください。汚れや、ゴミなどの異物は漏れの原因になります。
2. 配管内およひ配管内を流れる流体に異物が含まれる場合はストレーナーを設置することをおすすめします。トラブルを未然に防ぎます。
3. 配管時のシールテープなどが管内に入り込まないように願います。
4. ハンドルを取付けてあるナットはゆるめたり、はずしたりしないでください。これはステム部におけるシールに重要な投目を持っております。
5. バルブをバイスにくわえたり、パイプレンチに掛けることは絶対に止めてください。
6. バルブを取付ける際は、取付けるパイプ側に近いバルプの6角部を使用し、適正なスパナで締め付けてください。
7. パイプの接続に際し、締め過ぎには十分ご注意ください。手でねじ込み後、1.5回転以内に願います。
8. トルク管理の出来る場合は、1/4"…20、3/8"…29、1/2"…34、3/4"…49、1"…59、1・1/4"…78、1・1/2"…83、2"…108(単位N・m)を参考にしてください。(ふっ素樹脂シールテープ御使用の場合は摩擦係数が少ないため、上記数値とは異なりますので締め過ぎに御注意下さい。)
9. 配管時にバルブに過大荷重配管のひずみなどがかからないようにしてください。

使用時の注意事項
1. 使用条件下で原則的に全開全閉位置でご使用ください。
2. ハンドルの無理な開閉は避けてください。
3. 原則的にハンドルの取外しはおやめ下さい。
4. 黄銅製ボールバルブはアンモニア・亜硫酸ガス等に腐蝕されやすいことがありますので、トイレの近くや豚舎、養鵡場での使用には塗装や防蝕テープ等で充分パルプの保護策を講じて下さい。
5. 腐蝕しやすいガスの環境では出来るだけステンレス製のボールバルブをご利用下さい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,497円 ( 1,647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,345円 ( 2,580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,928円 ( 3,221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,259円 ( 6,885円 ) | 6日目 |
7,716円 ( 8,488円 ) | 6日目 |
11,074円 ( 12,181円 ) | 6日目 |
【ブランド】ハマイ
【材質】
ボディ:C3771
ボール:C3604(クロムメッキ)
シート:PTFE
パッキン:PTFE(グラスファイバ20%入り)
【構造】
レデューストボア
【特長】
・鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体
・バーストックタイプの小形で、シンプルな構造
・鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くない鍛造ボディで堅牢で漏れがない
・ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易
・レバーハンドル仕様



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~