17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ(外径)(φ)

    ~mm
  • サイズ(内径)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

スーパーソフトホース

通常単価(税別)
10,13413,268
税込単価
11,14714,595
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・さわやかなクリアグリーンカラー・スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい【用途】・家庭用給...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

材質PVC
構造単層管チューブ
使用温度範囲0~60℃
耐寒性脆化温度-40℃
耐圧性圧力のかかる用途には適しておりません
適用流体

食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合

スーパーソフトホース 外観図

▲50mブラドラム巻き

規格表

スーパーソフトホース 規格表

型番リスト

表示件数

サイズ(外径)

(φ)

サイズ(内径)

長さ

(m)

仕様

トラスココード

最小発注数量
20
15
50
補強ドラム
816-3740
1個
23
18
40
補強ドラム
816-3741
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,134
( 11,147 )
3日目
13,268
( 14,595 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さわやかなクリアグリーンカラー
・スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーソフトホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーソフトホース
耐摩耗用ホース TACヘラン
汎用樹脂ホース 耐油タイプ
エクレマーサクションFW型
汎用樹脂ホース 高強度タイプ
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
メーカー三洋化成TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ミスミプラス・テクミスミ八興
通常価格10,134---85,050 --939 -
通常出荷日3日目〜6日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用流体/用途水 / 粉体 / 食品 / セメント / 粒体水 / 空気 / 油水 / 薬品 / 粉体 / 食品水 / 空気薬品 / インク・塗料 / 溶剤
金具取付なしなしホース単体のみなしホース単体のみなし
ホース材質PVC耐摩耗性ゴム+硬質PVC軟質塩化ビニールPVC軟質塩化ビニール4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
グリーングリーン透明紫透明ナチュラル透明ブラック
カットサービス対応なしありありなしありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト