メカニカル部品技術窓口

確定しました

抗菌クリアーホース

型番:

KC-15195D50G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-15195D50Gの仕様・寸法情報

使用流体/用途
金具取付
なし
ホース材質
[塩化ビニール] PVC+ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
グリーン
サイズ(内径)
15
カットサービス対応
なし
長さ(m)
50
仕様
ドラム巻き
最高使用圧力(環境温度23℃時)(MPa)
0.77
入数(本)
1
トラスココード
816-3668

商品情報

製品仕様

材質:PVC、ポリエステル糸

抗菌クリアーホース 外観図

▲50mドラム巻き

規格表

抗菌クリアーホース 規格表

※1 特別注文品です。
※2 内径のみ表示。

使用例

用途:家庭用給水用具、家庭用散水用具として

性能・試験情報

抗菌クリアーホース 試験表

抗菌製品技術協議会(SIAA)では、抗菌活性値が“2”以上あれば
抗菌製品として認証され「SIAA」マークを表記することができます。
※抗菌活性値“2”以上とは、初期菌数が24時間後に2桁以上菌数が下がることを指し示します。
●試験実施機関 ‥( 財)日本紡績検査協会

型番リスト

表示件数
型番
KC-15195D50G

長さ

(m)

仕様

トラスココード

最小発注数量
50
ドラム巻き
816-3668
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,969
( 12,066 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心・安全な「SIAA」適合品
・雑菌の繁殖を抑える抗菌耐圧ホースです
・構造/糸入り二重管ホース
・使用温度範囲/0~60℃
・耐寒性/脆化温度-44℃
・食品衛生法(厚生省告示20号)適合
【用途】
・家庭用給水用具、家庭用散水用具として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌クリアーホースの型番KC-15195D50Gのページです。 型番KC-15195D50Gに関する仕様情報を記載しております。
抗菌クリアーホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌クリアーホース
シャワーホース
高性能ホース
エアーツール用ホース 匠のエアーホース
さらさらグリーンホース/さらさらブラウンホース
エアーツール用ホース サンテックエアーホース
メーカー三洋化成三洋化成トラスコ中山十川産業三洋化成十川産業
通常価格10,96914,65511,46810,990 -14,8994,416 -
通常出荷日3日目5日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
使用流体/用途--
金具取付なしなしなし-なし-
ホース材質PVC+ポリエステル糸PVC+ポリエステル糸ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り-PVC+ポリエステル糸-
使用温度範囲(℃)0::600::60--0::60-
グリーンホワイト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト