17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

クリスタルホース 耐摩E型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリスタルホース 耐摩E型

販売終了

型番

EM-38-50

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

クリスタルホースE型の耐摩耗性アップ品です。鉄粉・砂・ブラスト等の吸圧送に適しています。
【特長】
・ホース内面に耐摩耗性樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。
・アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
・透明なので、内容物の確認ができます。
【用途】
・粉体、粒体の輸送用。
・鉄分、砂、ブラストなどの吸圧送。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
粉体
金具取付
なし
ホース材質
[塩化ビニール] 軟質PVC+硬質PVC
使用温度範囲(℃)
-10~50
許容曲げ半径(mm)
370
[透明(有色含む)] 透明
外径(φ)
47.8
呼径
38
カットサービス対応
あり
内径(φ)
38.1
長さ(m)
50
許容圧力(20℃)(Mpa)
0.5

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト