17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 許容曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼径

    ~mm
  • カットサービス対応

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
    [1-50/1m単位]
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 12日以内

クリスタルホース 静電W型

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クリスタルホース 静電W型 外形図_関連画像

規格表

寸法および特性(品番W〔D〕-□)


呼径

(φ)

内径

(mm)

外径

(mm)

ピッチ

(mm)
許容圧力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
減圧変形温度
(-0.1MPa/
-760mmHg)
(℃)

許容曲げ
半径
(mm以上)

参考質量

(g/m)

定尺

(m)
2525.0±0.531.87.60.30[3.1]607027020・50
3232.0±0.540.58.00.25[2.5]5580420
3838.1±0.546.510.00.25[2.5]55100570
(45)46.0±1.055.010.00.25[2.5]50120840
48.649.0±1.058.012.00.25[2.5]50120890
5050.8±1.062.011.00.25[2.5]50120940
6060.5±1.072.012.00.25[2.5]501501200
6563.5±1.076.514.50.25[2.5]501501,300
7576.2±1.090.015.00.20[2.0]502001,650
(90)89.0±1.0104.016.50.15[1.5]502502,100
(100)101.6±1.5117.016.50.15[1.5]503002,300

()は受注生産です。

使用例

クリスタルホース 静電W型 使用例_関連画像

金具取付例

クリスタルホース 静電W型 使用例_関連画像

用途

・プラスチックペレットの輸送。
・粉体、粒体の輸送。

性能・試験情報

静電気帯防止効果

硬質PVCペレット配送配管(φ38)に使用した場合の最大対電圧を測定した。

クリスタルホース 静電W型 性質性能情報_関連画像

上記は試験値であり、規格値ではありません。

型番リスト

表示件数

許容曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

呼径

カットサービス対応

内径

(φ)

長さ

(m)

許容圧力(20℃)

(Mpa)

最小発注数量
70
31.8
25
あり
25
1 ~ 50
0.3
1個
80
40.5
32
あり
32
1 ~ 50
0.25
1個
100
46.5
38
あり
38.1
1
0.25
1個
100
46.5
38
あり
38.1
2
0.25
1個
100
46.5
38
あり
38.1
3
0.25
1個
100
46.5
38
あり
38.1
4
0.25
1個
100
46.5
38
あり
38.1
5
0.25
1個
100
46.5
38
あり
38.1
6
0.25
1個
100
46.5
38
あり
38.1
7
0.25
1個
100
46.5
38
あり
38.1
8
0.25
1個
100
46.5
38
あり
38.1
9
0.25
1個
100
46.5
38
あり
38.1
10
0.25
1個
100
46.5
38
あり
38.1
1 ~ 50
0.25
1個
120
62
50
あり
50.8
1 ~ 50
0.25
1個
150
72
60
あり
60.5
1 ~ 50
0.25
1個
150
76.5
65
あり
63.5
1 ~ 50
0.25
1個
200
90
75
あり
76.2
1 ~ 50
0.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
9日目
-
( - )
5日目
4,994
( 5,493 )
2日目
7,807
( 8,588 )
2日目
10,239
( 11,263 )
2日目
13,691
( 15,060 )
2日目
15,978
( 17,576 )
2日目
19,068
( 20,975 )
2日目
22,011
( 24,212 )
2日目
24,955
( 27,451 )
2日目
27,897
( 30,687 )
2日目
27,276
( 30,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
5日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
5日目
-
( - )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。
・軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
【用途】
・プラスチックペレットの輸送。
・粉体、粒体の輸送。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスタルホース 静電W型のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ペレット搬送用
5
満足度:5.0
柔らかく取り回しも楽に出来て耐摩耗性もしっかりしているのでリピートしている。
0人が参考にしています。
製造設備の備品
4
満足度:4.0
成形材料の供給に使っています。 使用量が多いので少し価格は高く感じてしまいますが、耐久性があるので使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリスタルホース 静電W型
タイエコライト 静電W型
クリスタルホース E型
ふっ素樹脂ホース 静電防止タイプ
クリスタルホース WA型
静電気帯電防止用ホース 静電DS-3
メーカータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマーミスミタイガースポリマークラレプラスチックス
通常価格---2,290 ---
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目5日目5日目〜
使用流体/用途粉体粉体 / 食品粉体水 / 粉体 / 空気 / 食品 / 油 / インク・塗料 / 溶剤粉体 / 食品粉体 / 粒体
金具取付なしなしなしホース単体のみなしなし
ホース材質軟質PVC+硬質PVCエラストマー+オレフィン系樹脂軟質PVC+硬質PVCふっ素樹脂(4フッ化系)合成ゴム(EPDM)+オレフィン系樹脂軟質PVC+硬質PVC
使用温度範囲(℃)-10::50-10::50-10::50--20::80-10::50
透明(グレー)透明ナチュラル透明透明+白(補強部)
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング