17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 許容曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼径

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
    [1-50/1m単位]
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 19日以内

クリスタルホース F-3型

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・軟質部が透明なので内容物の確認ができます。・軽量で曲げやすいので取扱いが簡単です。・サクショ...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造(断面図)

クリスタルホース F-3型 構造(断面図)

規格表

呼径
(φ)
内径
(mm)
外径
(mm)
ピッチ
(mm)
許容圧力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
減圧変形温度
(-0.1MPa/
-760mmHg)
(℃)
許容曲げ
半径
(mm以上)
参考
質量
(g/m)
定尺
(m)
1919.0±0.524.5 6.0 0.60[6.1]7011522020・50
2525.4±0.530.4 6.0 0.50[5.1]65275280
3232.0±0.538.0 6.5 0.45[4.6]65375400
3838.1±0.544.0 7.0 0.40[4.1]60475545
5050.8±1.058.0 8.0 0.30[3.1]60610825
6563.5±1.072.2 8.5 0.30[3.1]558001,250
7576.2±1.085.1 9.0 0.25[2.5]551,3601,440
9089.0±1.099.5 9.5 0.25[2.5]551,4001,945
100101.6±1.5112.6 10.0 0.25[2.5]551,4502,390
125127.0±1.5139.5 11.0 0.25[2.5]502,5003,10020
150152.4±1.5167.5 13.0 0.25[2.5]502,9004,36010・20
200203.0±1.5221.5 17.2 0.20[2.0]453,0007,270

型番リスト

表示件数

許容曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

呼径

内径

(φ)

長さ

(m)

許容圧力(20℃)

(Mpa)

最小発注数量
115
24.5
19
19
1 ~ 50
0.6
1個
275
30.4
25
25.4
1
0.5
1個
275
30.4
25
25.4
2
0.5
1個
275
30.4
25
25.4
3
0.5
1個
275
30.4
25
25.4
4
0.5
1個
275
30.4
25
25.4
5
0.5
1個
275
30.4
25
25.4
6
0.5
1個
275
30.4
25
25.4
7
0.5
1個
275
30.4
25
25.4
8
0.5
1個
275
30.4
25
25.4
9
0.5
1個
275
30.4
25
25.4
10
0.5
1個
275
30.4
25
25.4
15
0.5
1個
275
30.4
25
25.4
20
0.5
1個
275
30.4
25
25.4
1 ~ 50
0.5
1個
375
38
32
32
1 ~ 50
0.45
1個
475
44
38
38.1
1 ~ 50
0.4
1個
610
58
50
50.8
1 ~ 50
0.3
1個
800
72.2
65
63.5
1 ~ 50
0.3
1個
1360
85.1
75
76.2
1 ~ 50
0.25
1個
1400
99.5
90
89
1 ~ 50
0.25
1個
1450
112.6
100
101.6
1 ~ 50
0.25
1個
2500
139.5
125
127
1 ~ 20
0.25
1個
2900
167.5
150
152.4
1 ~ 20
0.25
1個
3000
221.5
200
203
1 ~ 20
0.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
2,347
( 2,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,839
( 3,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,624
( 3,986 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,201
( 4,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,196
( 5,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,697
( 6,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,447
( 7,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,699
( 8,469 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,944
( 8,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,692
( 9,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,434
( 13,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,108
( 16,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
19日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
・軽量で曲げやすいので取扱いが簡単です。
・サクション・デリバリー用に適しています。
【用途】
・農業・土木工事などの吸排水用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスタルホース F-3型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
送水ポンプ用サクションホース
5
満足度:5.0
必要数量を切り売りしていただけるので無駄が無く大変助かりました。 切断作業もなくなったので、次回も購入させていただきます...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリスタルホース F-3型
クリスタルホース E型
クリスタルホース WA型
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]
一般デリバリー・サクション用ホース DS-3型全透明
一般サクション・デリバリー用ホース TAC SD-C3
メーカータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマートヨックスクラレプラスチックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
通常価格---1,551 ---
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目〜3日目〜5日目8日目〜
使用流体/用途粉体粉体 / 食品水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油)
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質軟質PVC+硬質PVC軟質PVC+硬質PVC合成ゴム(EPDM)+オレフィン系樹脂塩化ビニール軟質PVC+硬質PVC軟質・硬質PVC
使用温度範囲(℃)-10::50-10::50-20::80-5::70-10::50-
透明(グレー)透明ナチュラル透明透明(有色含む)

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング