メカニカル部品技術窓口

| 呼径 (φ) | 内径 I.D. (mm) | 外径 O.D. (mm) | ピッチ P (mm) | 許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 許容減圧力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下] | 許容曲げ 半径 (mm以上) | 参考 質量 (g/m) | 定尺 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32.0±1.0 | 39.5 | 8.0 | 0.06[0.6] | -40.0[-300] | 50 | 180 | 20 |
| 38 | 38.1±1.0 | 45.6 | 9.0 | 0.06[0.6] | -40.0[-300] | 50 | 195 | |
| 50 | 50.8±1.0 | 58.5 | 12.0 | 0.05[0.5] | -40.0[-300] | 60 | 225 | |
| 65 | 63.5±1.0 | 71.8 | 12.0 | 0.04[0.4] | -20.0[-150] | 70 | 325 | |
| 75 | 76.2±1.0 | 85.2 | 14.5 | 0.04[0.4] | -20.0[-150] | 90 | 390 | |
| 90 | 89.0±1.5 | 98.2 | 14.5 | 0.03[0.3] | -15.0[-113] | 100 | 475 | |
| 100 | 101.6±1.5 | 110.8 | 14.5 | 0.03[0.3] | -15.0[-113] | 110 | 540 | |
| (125) | 127.0±1.5 | 138.0 | 20.0 | 0.02[0.2] | -12.0[-90] | 150 | 675 | |
| (150) | 152.4±1.5 | 165.5 | 20.0 | 0.02[0.2] | -10.0[-75] | 190 | 940 | |
| (175) | 177.0±1.5 | 193.0 | 23.0 | 0.02[0.2] | -8.0[-60] | 220 | 1,230 | |
| (200) | 203.7±2.0 | 220.0 | 23.0 | 0.01[0.1] | -6.0[-45] | 250 | 1,370 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】
・繰り返し屈曲に強いホースです。
・軽量で柔軟性に優れています。
・塩素・可塑剤を含みませんので環境にやさしいホースです。
・食品衛生法厚生労働省告示201号に基づく器具及び容器包装の規格に適合しています。(油脂類除く)
【用途】
・一般吸排気用ダクト。
・一般産業機械類の送排気用ダクト。
・空調送風用ダクト。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,740円~

ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
ミスミ
ダクトホース 耐磨耗静電防止タイプ
4.7
栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):1,135円~

ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,542円~

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACエコダクト
0
タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,435円~