メカニカル部品技術窓口
【特長】・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。・連続使用可能温度400...
詳細を確認
| 呼径 (φ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 許容減圧力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下] | 許容曲げ 半径 (mm以上) | 参考 質量 (g/m) | 定尺 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50.8±1.0 | 53.8 | 20.0 | 0.018[0.18] | -21.0[-160] | 60 | 330 | 2 |
| 65 | 65.5±1.0 | 69.0 | 20.0 | 0.015[0.15] | -21.0[-160] | 70 | 430 | |
| 75 | 75.5±1.0 | 79.0 | 20.0 | 0.013[0.13] | -21.0[-160] | 80 | 480 | |
| 90 | 91.0±1.0 | 94.5 | 24.0 | 0.010[0.10] | -17.0[-129] | 95 | 550 | |
| 100 | 101.5±1.5 | 105.0 | 24.0 | 0.010[0.10] | -15.0[-115] | 105 | 560 | |
| 125 | 126.0±1.5 | 129.5 | 24.0 | 0.010[0.10] | -15.0[-115] | 125 | 740 | |
| 150 | 152.0±1.5 | 155.5 | 24.0 | 0.008[0.08] | -13.0[-100] | 150 | 830 | |
| (175) | 177.0±2.0 | 180.5 | 24.0 | 0.006[0.06] | -10.0[-78] | 175 | 1,060 | |
| 200 | 202.0±2.0 | 205.5 | 24.0 | 0.005[0.05] | -9.0[-70] | 200 | 1,080 | |
| 250 | 253.5±2.5 | 257.0 | 24.0 | 0.003[0.03] | -6.0[-45] | 255 | 1,400 | |
| (275) | 278.0±2.5 | 281.5 | 24.0 | 0.003[0.03] | -6.0[-45] | 280 | 1,550 | |
| 300 | 304.0±3.0 | 307.5 | 24.0 | 0.002[0.02] | -6.0[-45] | 305 | 1,650 |
両端末が金属製のエッジになっている為、取り扱いには十分注意下さい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,406円 ( 21,347円 ) | 5日目 |
19,958円 ( 21,954円 ) | 5日目 |
29,186円 ( 32,105円 ) | 11日目 |
27,631円 ( 30,394円 ) | 5日目 |
29,269円 ( 32,196円 ) | 5日目 |
32,286円 ( 35,515円 ) | 5日目 |
35,135円 ( 38,649円 ) | 10日目 |
45,053円 ( 49,558円 ) | 5日目 |
73,734円 ( 81,107円 ) | 5日目 |
77,433円 ( 85,176円 ) | 5日目 |
【特長】
・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
・連続使用可能温度400℃以下です。
【用途】
・公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,740円~

ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
ミスミ
ダクトホース 耐磨耗静電防止タイプ
4.7
栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):1,135円~

ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,542円~

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACエコダクト
0
タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,435円~