17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 許容圧力(20℃)(MPa)

    ~mm
  • 呼径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

タイフレキホース V型 FPタイプ

通常単価(税別)
43,076230,750
税込単価
47,384253,825
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・特殊コーティングガラスクロスとステンレス銅板(SUS304)により構成されています。・伸縮が...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造(断面図)

タイフレキホース V型 FPタイプ 構造(断面図)

規格表

呼径
(φ)
内径
(mm)
外径
(mm)
ピッチ
(mm)
許容圧力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
許容減圧力
(20℃)
KPa以下/
[mmHg以下]
許容曲げ
半径
(mm以上)
参考
質量
(g/m)
定尺
(m)
5050.8±1.055.320.00.018[0.18]-17.0[-130]60365 5
6565.5±1.070.520.00.015[0.15]-17.0[-130]70475 
7575.5±1.080.520.00.013[0.13]-15.0[-115]80540 
9091.0±1.096.024.00.010[0.10]-13.0[-100]95565 
100101.5±1.5106.024.00.010[0.10]-13.0[-100]105625 
125126.0±1.5131.024.00.010[0.10]-13.0[-100]125790 
150152.0±1.5157.024.00.008[0.08]-9.0[-70]150980 
(175)177.0±2.0182.024.00.006[0.06]-8.0[-62]1751,140 
200202.0±2.0207.024.00.005[0.05]-6.0[-45]2001,300 
250253.5±2.5258.524.00.003[0.03]-3.0[-23]2551,610 
(275)278.0±2.5283.524.00.003[0.03]-3.0[-23]2801,780 
300304.0±3.0309.524.00.002[0.02]-3.0[-23]3051,910 

両端末が金属製のエッジになっている為、取り扱いには十分注意下さい。

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

許容曲げ半径

(mm)

許容圧力(20℃)

(MPa)

呼径

(φ)

トラスココード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
50.8
55.3
60
0.018
50
456-8095
対応
1個
65.5
70.5
70
0.015
65
-
対応
1個
75.5
80.5
80
0.013
75
456-8109
対応
1個
91
96
95
0.01
90
-
対応
1個
101.5
106
105
0.01
100
456-8052
対応
1個
126
131
125
0.01
125
456-8061
対応
1個
152
157
150
0.008
150
456-8079
対応
1個
202
207
200
0.005
200
456-8087
対応
1個
253.5
258.5
255
0.003
250
-
対応
1個
304
309.5
305
0.002
300
-
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,076
( 47,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,872
( 49,359 )
在庫品1日目当日出荷可能
71,924
( 79,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
55,523
( 61,075 )
5日目
66,835
( 73,519 )
5日目
81,763
( 89,939 )
5日目
93,444
( 102,788 )
4日目
117,704
( 129,474 )
5日目
193,790
( 213,169 )
5日目
230,750
( 253,825 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス銅板(SUS304)により構成されています。
・伸縮が自在なため、収納、保管、輸送が容易です。
・連続使用可能温度は250℃以下です。従って、PAL、AGタイプよりも更に高温の領域での使用が可能です。
・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJISA1322に規定される防炎1級合格品です。
【用途】
・熱風発生循環装置の配管等に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイフレキホース V型 FPタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイフレキホース V型 FPタイプ
タイフレキホース V型 AGタイプ
タイフレキホース V型 SUSタイプ
タイフレキホース V型 PALタイプ
タイフレキホース P型
タイフレキホース AP型
メーカータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマー
通常価格43,076-19,144 -19,406 -12,182 -8,228 -16,333 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
ホース材質ガラス繊維アルミステンレスアルミ樹脂アルミ
使用温度範囲(℃)-20::250-20::180-20::400-20::130-20::80-20::100
材質(詳細)特殊コーティングガラスクロス+SUS304特殊ラミネートアルミ箔+ガラスクロス+亜鉛メッキ鋼板ステンレス箔SUS304特殊ラミネートアルミ箔+亜鉛メッキ鋼板オレフィン系樹脂ラミネートアルミ箔+オレフィン系樹脂
カットサービス対応なしなしなしなしなしなし

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト