メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 許容圧力(20℃)(MPa)

    ~mm
  • 呼径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

タイフレキホース V型 AGタイプ

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

構造(断面図)

タイフレキホース V型 AGタイプ 構造(断面図)

規格表

呼径
(φ)
内径
(mm)
外径
(mm)
ピッチ
(mm)
許容圧力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
許容減圧力
(20℃)
KPa以下/
[mmHg以下]
許容曲げ
半径
(mm以上)
参考
質量
(g/m)
定尺
(m)
50 50.8±1.055.320.00.032[0.33]-17.0[-130]60365 5 
65 65.5±1.070.520.00.029[0.30]-17.0[-130]70470 
75 76.5±1.081.520.00.025[0.25]-15.0[-115]80525 
90 91.0±1.096.024.00.020[0.20]-13.0[-100]95560 
100 101.5±1.5106.024.00.020[0.20]-13.0[-100]105630 
125 126.0±1.5131.024.00.018[0.18]-13.0[-100]125730 
150 152.0±1.5157.024.00.015[0.15]-9.0[-70]150930 
(175)177.0±2.0182.024.00.013[0.13]-8.0[-62]1751,110 
200202.0±2.0207.024.00.010[0.10]-6.0[-45]2001,210 
250253.5±2.5258.524.00.008[0.08]-3.0[-23]2551,580 
(275)278.0±2.5283.524.00.006[0.06]-3.0[-23]2801,730 
300304.0±3.0309.524.00.005[0.05]-3.0[-23]3051,840 

両端末が金属製のエッジになっている為、取り扱いには十分注意下さい。

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

許容曲げ半径

(mm)

許容圧力(20℃)

(MPa)

呼径

(φ)

トラスココード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
50.8
55.3
60
0.032
50
456-8036
対応
1個
65.5
70.5
70
0.029
65
-
対応
1個
75.5
81.5
80
0.025
75
456-8044
対応
1個
91
96
95
0.02
90
-
対応
1個
101.5
106
105
0.02
100
456-7994
対応
1個
126
131
125
0.018
125
456-8001
対応
1個
152
157
150
0.015
150
456-8010
対応
1個
202
207
200
0.01
200
456-8028
対応
1個
253.5
258.5
255
0.008
250
-
対応
1個
304
309.5
305
0.005
300
-
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,144円
( 21,058円 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,751円
( 27,226円 )
5日目
25,560円
( 28,116円 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,133円
( 30,946円 )
5日目
29,403円
( 32,343円 )
5日目
31,996円
( 35,196円 )
5日目
38,414円
( 42,255円 )
5日目
56,592円
( 62,251円 )
5日目
64,852円
( 71,337円 )
5日目
70,968円
( 78,065円 )
5日目

詳細情報

基本情報

軽量・耐炎性・耐熱性に優れており、使用材料はJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。連続使用可能温度180℃以下です。

【特長】
・特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
・軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。
・連続使用可能温度は180℃以下です。
・使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイフレキホース V型 AGタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
熱風循環
5
満足度:5.0
除湿乾燥機内部のホースに使用しています。 80℃~100℃の熱風を循環しておりますが、耐久性はよいと思います。 必要な分...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイフレキホース V型 AGタイプ
タイフレキホース V型 FPタイプ
タイフレキホース V型 SUSタイプ
タイフレキホース V型 PALタイプ
タイフレキホース P型
タイフレキホース AP型
メーカータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマー
通常価格19,144円-43,076円 -19,406円 -12,182円 -8,228円 -16,333円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
ホース材質アルミガラス繊維ステンレスアルミ樹脂アルミ
使用温度範囲(℃)-20::180-20::250-20::400-20::130-20::80-20::100
材質(詳細)特殊ラミネートアルミ箔+ガラスクロス+亜鉛メッキ鋼板特殊コーティングガラスクロス+SUS304ステンレス箔SUS304特殊ラミネートアルミ箔+亜鉛メッキ鋼板オレフィン系樹脂ラミネートアルミ箔+オレフィン系樹脂
カットサービス対応なしなしなしなしなしなし

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト