メカニカル部品技術窓口
軽量で伸縮自在、連続使用可能温度130℃以下です。【特長】・特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼...
詳細を確認
| 呼径 (φ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 許容減圧力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下] | 許容曲げ 半径 (mm以上) | 参考 質量 (g/m) | 定尺 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50.8±1.0 | 54.3 | 20.0 | 0.032[0.33] | -17.0[-130] | 60 | 360 | 5 |
| 65 | 65.5±1.0 | 69.5 | 20.0 | 0.029[0.30] | -17.0[-130] | 70 | 410 | |
| 75 | 75.5±1.0 | 79.5 | 20.0 | 0.025[0.25] | -15.0[-115] | 80 | 480 | |
| 90 | 91.0±1.0 | 95.0 | 24.0 | 0.020[0.20] | -13.0[-100] | 95 | 485 | |
| 100 | 101.5±1.5 | 105.0 | 24.0 | 0.020[0.20] | -13.0[-100] | 105 | 540 | |
| 125 | 126.0±1.5 | 130.0 | 24.0 | 0.018[0.18] | -13.0[-100] | 125 | 660 | |
| 150 | 152.0±1.5 | 156.0 | 24.0 | 0.015[0.15] | -9.0[-70] | 150 | 820 | |
| (175) | 177.0±2.0 | 181.0 | 24.0 | 0.013[0.13] | -8.0[-62] | 175 | 980 | |
| 200 | 202.0±2.0 | 206.0 | 24.0 | 0.010[0.10] | -6.0[-45] | 200 | 1,050 | |
| 250 | 253.5±2.5 | 257.0 | 24.0 | 0.008[0.08] | -3.0[-23] | 255 | 1,340 | |
| (275) | 278.0±2.5 | 282.0 | 24.0 | 0.006[0.06] | -3.0[-23] | 280 | 1,530 | |
| 300 | 304.0±3.0 | 308.0 | 24.0 | 0.005[0.05] | -3.0[-23] | 305 | 1,670 |
両端末が金属製のエッジになっている為、取り扱いには十分注意下さい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,488円 ( 11,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,021円 ( 9,923円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,168円 ( 14,485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,146円 ( 10,061円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,985円 ( 12,084円 ) | 5日目 |
14,649円 ( 16,114円 ) | 5日目 |
19,032円 ( 20,935円 ) | 5日目 |
18,262円 ( 20,088円 ) | 5日目 |
25,400円 ( 27,940円 ) | 5日目 |
29,711円 ( 32,682円 ) | 5日目 |
軽量で伸縮自在、連続使用可能温度130℃以下です。
【特長】
・特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
・軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です。
・連続使用可能温度は130℃以下です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,160円~

タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
ミスミ
ダクトホース 耐磨耗静電防止タイプ
4.7
オリエント商事
ダクトホース 悟空
4.6通常価格(税別):6,929円~