17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 許容圧力(20℃)(MPa)

    ~mm
  • 呼径(φ)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

タイフレキホース AP型

通常単価(税別)
13,58419,094
税込単価
14,94221,003
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造(断面図)

タイフレキホース AP型 構造(断面図)

規格表

呼径
(φ)
内径
(mm)
外径
(mm)
ピッチ
(mm)
許容圧力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
許容減圧力
(20℃)
KPa以下/
[mmHg以下]
許容曲げ
半径
(mm以上)
参考
質量
(g/m)
定尺
(m)
3838.1±1.042.911.50.06[0.61]-50.0[-375]601205・20
5050.8
(-1.0~+1.5)
56.415.00.05[0.51]-40.0[-300]70150
7576.2
(-1.0~+1.5)
83.823.00.04[0.41]-30.0[-225]80250
100101.6±1.5110.023.00.03[0.31]-20.0[-150]100380
(125)126.0
(-1.5~+2.0)
136.030.00.02[0.20]-15.0[-115]120450
(150)151.5
(-1.5~+2.0)
162.330.00.02[0.20]-12.0[-90]180650
(200)202.0±2.0214.430.00.01[0.10]-6.0[-45]2401,100 5・10

屈曲テスト

呼径
(φ)
屈曲強度
(180°屈曲25℃, 20回/分)
3810,000気密性異常なし

50

10,000気密性異常なし
7510,000気密性異常なし
10010,000気密性異常なし
タイフレキホース AP型 関連画像

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

許容曲げ半径

(mm)

許容圧力(20℃)

(MPa)

呼径

(φ)

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
38.1
42.9
60
0.06
38
5
10
1個
50.8
56.4
70
0.05
50
5
10
1個
76.2
83.8
80
0.04
75
5
10
1個
101.6
110
100
0.03
100
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,541
( 15,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,584
( 14,942 )
5日目
17,517
( 19,269 )
5日目
19,094
( 21,003 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
・特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。
・柔軟かつ軽量で取り扱い作業性に優れています。
・連続使用可能温度は100℃以下です。
【用途】
・気体輸送(温風含む)用。
・気密性を必要とする送排気用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイフレキホース AP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイフレキホース AP型
タイフレキホース P型
タイフレキホース P-2型
タイフレキホース V型 AGタイプ
タイフレキホース V型 SUSタイプ
タイフレキホース V型 PALタイプ
メーカータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマー
通常価格13,584-7,653 -6,123 -15,984 -14,920 -9,021 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
ホース材質アルミ樹脂樹脂アルミステンレスアルミ
使用温度範囲(℃)-20::100-20::80-20::80-20::180-20::400-20::130
材質(詳細)ラミネートアルミ箔+オレフィン系樹脂オレフィン系樹脂オレフィン系樹脂特殊ラミネートアルミ箔+ガラスクロス+亜鉛メッキ鋼板ステンレス箔SUS304特殊ラミネートアルミ箔+亜鉛メッキ鋼板
カットサービス対応なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング