メカニカル部品技術窓口
【特長】・タイフレキホースP型に難燃性を付加したタイプです。・UL94-HB相当の難燃性を有しています...
詳細を確認

■ホース
| 呼径 (φ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 許容減圧力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下] | 許容曲げ 半径 (mm以上) | 参考 質量 (g/m) | 定尺 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 37.5 | 41.5±0.8 | 9.5 | 0.018[0.18] | -17.0[-130] | 30 | 180 | 5 |
| 50 | 53.5 | 57.5±1.0 | 11.0 | 0.014[0.14] | -17.0[-130] | 40 | 220 | |
| 75 | 76.5 | 80.5±1.0 | 12.0 | 0.009[0.09] | -17.0[-130] | 60 | 310 | |
| 90 | 92.0 | 96.0±1.0 | 14.0 | 0.007[0.07] | -17.0[-130] | 70 | 340 | |
| 100 | 102.0 | 106.0±1.0 | 14.0 | 0.007[0.07] | -17.0[-130] | 75 | 410 | |
| 125 | 127.5 | 131.5±1.0 | 15.0 | 0.005[0.05] | -11.0[-85] | 90 | 460 | |
| 150 | 155.0 | 159.0±1.0 | 15.0 | 0.004[0.04] | -8.0[-62] | 110 | 550 | |
| 200 | 202.0 | 208.0±1.0 | 19.3 | 0.003[0.03] | -6.0[-45] | 140 | 1,190 | |
| 250 | 253.5 | 259.5±1.0 | 21.5 | 0.002[0.02] | -5.0[-35] | 180 | 1,400 | |
| 300 | 302.0 | 308.0±1.5 | 24.0 | 0.002[0.02] | -4.0[-30] | 230 | 1,540 |
内径は線下内径です。
■カフス
| 呼径 (φ) | L (mm) | A (mm) | I.D (mm) | B (mm) | T (mm) | φC (mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 70 | 35 | 38 | 40 | 3 | 48 | 合成ゴム (P型・P-2型:EPDM) (難燃P型:CR) |
| 50 | 70 | 35 | 50 | 40 | 3 | 62 | |
| 65 | 70 | 35 | 65 | 40 | 3 | 75 | |
| 75 | 80 | 40 | 75 | 45 | 3 | 87 | |
| 90 | 85 | 43 | 90 | 48 | 3 | 99 | |
| 100 | 90 | 45 | 100 | 50 | 3 | 113 | |
| 125 | 95 | 45 | 125 | 49 | 3.5 | 139 | |
| 150 | 100 | 50 | 150 | 55 | 3 | 163 | |
| 200 | 100 | 48 | 200 | 52 | 5 | 214 | |
| 250 | 139 | 64 | 250 | 64 | 5 | 268 | |
| 300 | 160 | 64 | 300 | 64 | 5 | 317 |
※色相:P型(ダークブラウン)P-2型(ホワイト)難燃P型(ブラック)
[ ! ] 本製品は、両端カフス付き定尺販売のみとなります。
カットしてのご使用でカフスが不足する場合は、カフス単品のご用意もございます。
【特長】
・タイフレキホースP型に難燃性を付加したタイプです。
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。
・P型と同様の構造の為、伸縮性に優れています。(縮み比1/3~1/4)
・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上および省力化が図れます。
・専用の難燃口元も、取り揃えております。
【用途】
・住宅用部品。
・スポット冷暖房用。
・空調用。
・室内の送排気用。
・塗装、ガス抜きの排気用。
・気体輸送(温風を含む)用。
・その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

ミスミ
ダクトホース 透明タイプ
0
ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACエコダクト
0通常価格(税別):2,143円~

ミスミ
ダクトホース 帯電防止タイプ
0