17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 許容圧力(20℃)(MPa)

    ~mm
  • 呼径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

タイフレキホース P型

通常単価(税別)
7,65357,600
税込単価
8,41863,360
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

【特長】・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本製品は、カフス部分も含まれています。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造(断面図)

■ホース
■カフス

規格表

■ホース

呼径
(φ)
内径
(mm)
外径
(mm)
ピッチ
(mm)
許容圧力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
許容減圧力
(20℃)
KPa以下/
[mmHg以下]
許容曲げ
半径
(mm以上)
参考
質量
(g/m)
定尺
(m)
3837.541.5±0.89.50.018[0.18]-17.0[-130]301405
5053.557.5±1.011.00.014[0.14]-17.0[-130]40180
6567.071.0±1.011.50.011[0.09]-17.0[-130]50240
7576.580.5±1.012.00.009[0.09]-17.0[-130]60270
9092.096.0±1.014.00.007[0.07]-17.0[-130]70320
100102.0106.0±1.014.00.007[0.07]-17.0[-130]75365
125127.5131.5±1.015.00.005[0.05]-11.0[-85]90435
150155.0159.0±1.015.00.004[0.04]-8.0[-62]110530
200202.0208.0±1.019.30.003[0.03]-6.0[-45]1401,020 
250253.5259.5±1.021.50.002[0.02]-4.5[-35]1801,230 
300302.0308.0±1.524.00.002[0.02]-4.0[-30]2301,350 

内径は線下内径です。

 

■カフス

呼径
(φ)
L
(mm)
A
(mm)
I.D
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
φC
(mm)
材質
3870353840348合成ゴム
(P型・P-2型:EPDM)
(難燃P型:CR)
5070355040362
6570356540375
7580407545387
9085439048399
1009045100503113
1259545125493.5139
15010050150553163
20010048200525214
25013964250645268
30016064300645317

※色相:P型(ダークブラウン)P-2型(ホワイト)難燃P型(ブラック)
[ ! ] 本製品は、両端カフス付き定尺販売のみとなります。
   カットしてのご使用でカフスが不足する場合は、カフス単品のご用意もございます。

商品特長詳細

屈曲テスト

呼径
(φ)
屈曲強度
(180°屈曲25℃, 20回/分)
伸縮強度
25℃, 20回/分
ホース引張り強さ(25℃)
N{kgf}
50100,000回異常なし100,000回異常なし392{40.0}

65

100,000回異常なし100,000回異常なし490{50.0}
75100,000回異常なし100,000回異常なし588{60.0}
タイフレキホース P型 関連画像

使用可能温度範囲:-20~80℃
ただし、60℃以上で連続使用されますと、伸縮機能に支障が出る場合があります。

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

許容曲げ半径

(mm)

許容圧力(20℃)

(MPa)

呼径

(φ)

RoHS?最小発注数量
37.5
41.5
30
0.018
38
10
1個
53.5
57.5
40
0.014
50
10
1個
67
71
50
0.011
65
10
1個
76.5
80.5
60
0.009
75
10
1個
92
96
70
0.007
90
10
1個
102
106
75
0.007
100
10
1個
127.5
131.5
90
0.005
125
10
1個
155
159
110
0.004
150
10
1個
202
208
140
0.003
200
10
1個
253.5
259.5
180
0.002
250
10
1個
302
308
230
0.002
300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,653
( 8,418 )
5日目
13,522
( 14,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,415
( 13,657 )
5日目
14,635
( 16,099 )
5日目
14,251
( 15,676 )
5日目
15,875
( 17,463 )
5日目
22,377
( 24,615 )
5日目
28,042
( 30,846 )
5日目
38,167
( 41,984 )
11日目
42,614
( 46,875 )
5日目
57,600
( 63,360 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4)
・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。
・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。
・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
【用途】
・スポット冷暖房用。
・空調用。
・室内の送排気用。
・塗装、ガス抜きの排気用。
・気体輸送(温風を含む)用。
・その他色々な形に変形出来ますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本製品は、カフス部分も含まれています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイフレキホース P型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
可動部の集塵用フレキホース
5
満足度:5.0
速度300mm/sで距離600mmを往復するカッターと一体で連動する集塵口に接続して使用しています。呼径100を採用しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイフレキホース P型
タイフレキホース P-2型
タイフレキホース 難燃P型
タイフレキホース AP型
タイフレキホース V型 AGタイプ
タイフレキホース V型 SUSタイプ
メーカータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマー
通常価格7,653-6,123 -11,855 -13,584 -15,984 -14,920 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
ホース材質樹脂樹脂樹脂アルミアルミステンレス
使用温度範囲(℃)-20::80-20::80-20::80-20::100-20::180-20::400
材質(詳細)オレフィン系樹脂オレフィン系樹脂オレフィン系樹脂ラミネートアルミ箔+オレフィン系樹脂特殊ラミネートアルミ箔+ガラスクロス+亜鉛メッキ鋼板ステンレス箔SUS304
カットサービス対応なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング