メカニカル部品技術窓口
【特長】・タイダクトホースGL型の透明タイプです。・透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ま...
詳細を確認
| 呼径 (φ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 許容減圧力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下] | 許容曲げ 半径 (mm以上) | 参考 質量 (g/m) | 定尺 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25.0±0.8 | 32.4 | 7.6 | 0.06 [0.6] | -65.0 [-500] | 25 | 200 | 50 |
| 32 | 32.0±1.0 | 39.8 | 8.0 | 0.06 [0.6] | -65.0 [-500] | 32 | 260 | |
| 38 | 38.1±1.0 | 45.9 | 9.0 | 0.06 [0.6] | -65.0 [-500] | 35 | 320 | |
| 50 | 50.8 (-1.0~+1.5) | 59.9 | 12.0 | 0.05 [0.5] | -65.0 [-500] | 50 | 453 | |
| 65 | 63.5 (-1.0~+1.5) | 72.6 | 12.0 | 0.04 [0.4] | -65.0[-500] | 60 | 557 | 30 |
| 75 | 76.2 (-1.0~+1.5) | 85.8 | 14.5 | 0.04 [0.4] | -32.0 [-250] | 75 | 600 | |
| (90) | 89.0±1.5 | 98.6 | 14.5 | 0.03 [0.3] | -32.0 [-250] | 85 | 695 | |
| 100 | 101.6±1.5 | 112.0 | 14.5 | 0.03 [0.3] | -21.0 [-160] | 90 | 870 | |
| 125 | 127.0±1.5 | 137.5 | 17.5 | 0.02 [0.2] | -19.0 [-150] | 120 | 960 | 20 |
| 150 | 152.4±1.5 | 163.8 | 17.5 | 0.02 [0.2] | -14.0 [-110] | 150 | 1,350 | |
| (175) | 175.0±1.5 | 187.0 | 17.5 | 0.02 [0.2] | -10.0 [-78] | 180 | 1,892 | |
| 200 | 202.0±2.0 | 215.0 | 17.5 | 0.01 [0.1] | -6.0 [-45] | 210 | 2,338 | |
| (250) | 252.0±2.0 | 265.7 | 20.0 | 0.01 [0.1] | -5.0 [-35] | 260 | 2,872 | 10・20 |
| (300) | 303.0±2.0 | 316.4 | 20.0 | 0.01 [0.1] | -3.0 [-23] | 310 | 3,389 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】
・タイダクトホースGL型の透明タイプです。
・透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
・GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
・軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
【用途】
・木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
・クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

ミスミ
ダクトホース 透明タイプ
0
栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,160円~

ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACエコダクト
0通常価格(税別):2,143円~