メカニカル部品技術窓口

| 呼径 (φ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 許容減圧力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下] | 許容曲げ 半径 (mm以上) | 参考 質量 (g/m) | 定尺 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38.1±1.0 | 45.9 | 9.0 | 0.06[0.6] | -65.0[-500] | 35 | 300 | 50 |
| 50 | 50.8 (-1.0~+1.5) | 59.9 | 12.0 | 0.05[0.5] | -65.0[-500] | 50 | 480 | |
| 65 | 63.5 (-1.0~+1.5) | 72.6 | 12.0 | 0.04[0.4] | -65.0[-500] | 60 | 600 | 30 |
| 75 | 76.2 (-1.0~+1.5) | 85.8 | 14.5 | 0.04[0.4] | -32.0[-250] | 75 | 650 | |
| (90) | 89.0±1.5 | 98.6 | 14.5 | 0.03[0.3] | -32.0[-250] | 85 | 730 | |
| 100 | 101.6±1.5 | 112.0 | 14.5 | 0.03[0.3] | -21.0[-160] | 90 | 980 | |
| 125 | 127.0±1.5 | 137.5 | 17.5 | 0.02[0.2] | -19.0[-150] | 120 | 1,100 | 20 |
| 150 | 152.4±1.5 | 163.8 | 17.5 | 0.02[0.2] | -14.0[-110] | 150 | 1,350 | |
| 200 | 202.0±2.0 | 215.0 | 17.5 | 0.01[0.1] | -6.0[-45] | 210 | 2,290 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】
・潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。
・軽量で、屈曲性に富んでいます。
・通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
【用途】
・旋盤、フライス盤等、工作機のオイルミスト回収。
・油が飛び散る場所での吸排気用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,160円~

タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
ミスミ
ダクトホース 耐磨耗静電防止タイプ
4.7
オリエント商事
ダクトホース 悟空
4.6通常価格(税別):6,929円~