メカニカル部品技術窓口

| 呼径 (φ) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | ピッチ (mm) | 許容圧力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 許容減圧力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下] | 許容曲げ 半径 (mm以上) | 参考 質量 (g/m) | 定尺 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38.1±1.0 | 46.0 | 9.0 | 0.05[0.5] | -65.0[-500] | 45 | 340 | 30 |
| 50 | 50.8±1.5 | 61.8 | 10.5 | 0.05[0.5] | -65.0[-500] | 60 | 500 | |
| 65 | 63.5±1.5 | 74.7 | 14.0 | 0.04[0.4] | -65.0[-500] | 70 | 600 | |
| 75 | 76.2±1.5 | 87.6 | 16.5 | 0.04[0.4] | -32.0[-250] | 80 | 700 | |
| 90 | 89.8±1.5 | 101.4 | 17.0 | 0.03[0.3] | -32.0[-250] | 100 | 780 | |
| 100 | 102.5±2.0 | 114.6 | 18.0 | 0.03[0.3] | -21.0[-160] | 105 | 980 | |
| 125 | 126.0±2.0 | 140.2 | 22.5 | 0.02[0.2] | -19.0[-150] | 125 | 1,280 | 20 |
| 150 | 152.0±2.0 | 167.0 | 24.0 | 0.02[0.2] | -14.0[-110] | 155 | 1,660 | |
| 200 | 208.0±2.0 | 223.0 | 26.0 | 0.01[0.1] | -6.0[-62] | 190 | 2,360 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,349円 ( 5,884円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,535円 ( 8,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,350円 ( 11,385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,016円 ( 13,218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,725円 ( 17,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,929円 ( 19,722円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,332円 ( 21,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,891円 ( 25,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,353円 ( 25,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,986円 ( 29,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】
・耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。
・導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
・耐候性に優れます。
・粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
【用途】
・粉粒体の輸送。
・鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。
・木端・紙片・籾穀物等の輸送。
・熱風送排気用。
・耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダクトホース 軽量タイプ・伸縮タイプ
4.3
ミスミ
ダクトホース アルミタイプ
4.1通常価格(税別):2,240円~

栗本鐵工所
スパイラルダクト 直管
4.6通常価格(税別):879円~

栗本鐵工所
アルミ コンパクトフレキ(Sタイプ)
4.7通常価格(税別):2,160円~

タイガースポリマー
タイダクトホース N型
4.7通常価格(税別):3,136円~

ミスミ
ダクトホース 自在タイプ
4.3
ミスミ
耐熱ダクトホース
3.6
オリエント商事
ダクトホース 悟空
4.6通常価格(税別):6,929円~

ミスミ
ダクトホース 透明タイプ
0