17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が73型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 許容圧力(20℃)(MPa)

    ~mm
  • 呼径(φ)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
    [1-20/1m単位]
  • タイプ

    ~mm

タイダクトホース N型

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

【特長】・軽量で持ち運びが簡単です。・屈曲性に富んでおります。・酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています...

詳細を確認
未確定:候補が73型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造(断面図)

タイダクトホース N型 構造(断面図)

規格表

呼径
(φ)
内径
(mm)
外径
(mm)
ピッチ
(mm)
許容圧力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
許容減圧力
(20℃)
KPa以下/
[mmHg以下]
許容曲げ
半径
(mm以上)
参考
質量
(g/m)
定尺
(m)
1616.7±0.721.27.5 0.06[0.6]-100.0[-760]2011020
1919.5±0.724.08.0 0.06[0.6]-100.0[-760]23130
2525.5±0.730.09.0 0.06[0.6]-100.0[-760]25170
3232.5±0.737.09.0 0.06[0.6]-100.0[-760]35210
3838.1±0.742.69.0 0.06[0.6]-100.0[-760]40250
4545.5±1.052.311.5 0.05[0.5]-100.0[-760]45400
5050.8±1.057.611.5 0.05[0.5]-100.0[-760]55440
6563.5
(-0.5~+1.5)
70.511.5 0.04[0.4]-71.0[-550]70540
7575.5
(-0.5~+1.5)
82.511.5 0.04[0.4]-32.0[-250]80770
9089.0
(-0.5~+1.5)
96.011.5 0.03[0.3]-32.0[-250]90910
100102.2
(-0.5~+2.0)
109.014.5 0.03[0.3]-21.0[-160]100950
125127.0
(-1.0~+2.0)
134.515.5 0.02[0.2]-19.0[-150]1201,300
150152.6
(-1.5~+2.0)
160.015.5 0.02[0.2]-14.0[-110]1301,590
(175)177.0
(-1.5~+2.0)
184.016.5 0.02[0.2]-13.0[-100]1701,840
200204.1
(-1.5~+2.0)
211.516.5 0.01[0.1]-8.0[-62]2002,110
250252.0
(-2.0~+2.5)
261.516.5 0.01[0.1]-6.0[-45]2503,600(10)・20
(300)303.0
(-2.0~+3.0)
312.516.5 0.01[0.1]-5.0[-35]3004,30010・20
(350)354.0
(-2.0~+3.0)
363.517.0 0.01[0.1]-3.0[-23]3505,00010
(400)405.0
(-2.0~+3.0)
414.517.0 0.005[0.05]-2.0[-15]4005,710

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

許容曲げ半径

(mm)

許容圧力(20℃)

(MPa)

呼径

(φ)

長さ

(m)

最小発注数量
16.7
21.2
20
0.06
16
1
1個
16.7
21.2
20
0.06
16
2
1個
16.7
21.2
20
0.06
16
3
1個
16.7
21.2
20
0.06
16
4
1個
16.7
21.2
20
0.06
16
5
1個
16.7
21.2
20
0.06
16
6
1個
16.7
21.2
20
0.06
16
7
1個
16.7
21.2
20
0.06
16
8
1個
16.7
21.2
20
0.06
16
9
1個
16.7
21.2
20
0.06
16
10
1個
16.7
21.2
20
0.06
16
11 ~ 20
1個
19.5
24
23
0.06
19
1
1個
19.5
24
23
0.06
19
2
1個
19.5
24
23
0.06
19
3
1個
19.5
24
23
0.06
19
4
1個
19.5
24
23
0.06
19
5
1個
19.5
24
23
0.06
19
6
1個
19.5
24
23
0.06
19
7
1個
19.5
24
23
0.06
19
8
1個
19.5
24
23
0.06
19
9
1個
19.5
24
23
0.06
19
10
1個
19.5
24
23
0.06
19
11 ~ 20
1個
25.5
30
25
0.06
25
1
1個
25.5
30
25
0.06
25
2
1個
25.5
30
25
0.06
25
3
1個
25.5
30
25
0.06
25
4
1個
25.5
30
25
0.06
25
5
1個
25.5
30
25
0.06
25
6
1個
25.5
30
25
0.06
25
7
1個
25.5
30
25
0.06
25
8
1個
25.5
30
25
0.06
25
9
1個
25.5
30
25
0.06
25
10
1個
25.5
30
25
0.06
25
11 ~ 20
1個
32.5
37
35
0.06
32
1
1個
32.5
37
35
0.06
32
2
1個
32.5
37
35
0.06
32
3
1個
32.5
37
35
0.06
32
4
1個
32.5
37
35
0.06
32
5
1個
32.5
37
35
0.06
32
6
1個
32.5
37
35
0.06
32
7
1個
32.5
37
35
0.06
32
8
1個
32.5
37
35
0.06
32
9
1個
32.5
37
35
0.06
32
10
1個
32.5
37
35
0.06
32
11 ~ 20
1個
38.1
42.6
40
0.06
38
1
1個
38.1
42.6
40
0.06
38
2
1個
38.1
42.6
40
0.06
38
3
1個
38.1
42.6
40
0.06
38
4
1個
38.1
42.6
40
0.06
38
5
1個
38.1
42.6
40
0.06
38
6
1個
38.1
42.6
40
0.06
38
7
1個
38.1
42.6
40
0.06
38
8
1個
38.1
42.6
40
0.06
38
9
1個
38.1
42.6
40
0.06
38
10
1個
38.1
42.6
40
0.06
38
11 ~ 20
1個
50.8
57.6
55
0.05
50
1
1個
50.8
57.6
55
0.05
50
2
1個
50.8
57.6
55
0.05
50
3
1個
50.8
57.6
55
0.05
50
4
1個
50.8
57.6
55
0.05
50
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,136
( 3,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,725
( 5,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,605
( 6,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,341
( 6,975 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,053
( 7,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,752
( 9,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,307
( 10,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,434
( 11,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,560
( 12,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,384
( 13,622 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
5日目
3,355
( 3,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,463
( 4,909 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,954
( 6,549 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,761
( 7,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,534
( 8,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,749
( 9,624 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,964
( 10,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,179
( 12,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,261
( 14,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,100
( 13,310 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
5日目
3,227
( 3,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,732
( 5,205 )
2日目
5,197
( 5,717 )
2日目
6,452
( 7,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,810
( 9,691 )
2日目
8,960
( 9,856 )
2日目
10,215
( 11,237 )
2日目
11,469
( 12,616 )
2日目
12,723
( 13,995 )
2日目
13,005
( 14,306 )
2日目
-
( - )
11日目
3,394
( 3,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,756
( 5,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,036
( 6,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,340
( 8,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,280
( 9,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,553
( 11,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,271
( 12,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,678
( 13,946 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,086
( 15,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,163
( 15,579 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
5日目
3,963
( 4,359 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,519
( 6,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,500
( 8,250 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,483
( 10,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,466
( 12,613 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,447
( 14,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,430
( 16,973 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,273
( 17,900 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,125
( 19,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,375
( 23,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
5日目
4,506
( 4,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,856
( 6,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,011
( 8,812 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,498
( 10,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,317
( 13,549 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で持ち運びが簡単です。
・屈曲性に富んでおります。
・酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
・芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
【用途】
・空調送風用。
・粉状粒状のものの集塵機器に適しています。
・木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイダクトホース N型のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
半田槽の吸煙に
5
満足度:5.0
自動設備で使用しています。 透明なため、内部汚れ・劣化が分かりやすく、交換の目安にしています。
0人が参考にしています。
原料輸送
5
満足度:5.0
原料輸送用で使用しています。 とりまわししやすく使いやすいので便利です。
0人が参考にしています。
設備の吸引用
4
満足度:4.0
設備の吸引用として使用しました。 軽くて曲がりもよいです。 色々なタイプがあると思いますが、曲がりやすさや使用感はカタロ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイダクトホース N型
タイダクトホース 耐油GL型
タイダクトホース GL-E型
タイエコライト GL型
タイフレキホース P型
タイフレキホース AP型
メーカータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマータイガースポリマー
通常価格----7,653 -13,584 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜5日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
ホース材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂アルミ
使用温度範囲(℃)-10::50-10::50-10::50-20::50-20::80-20::100
材質(詳細)軟質PVC+硬質PVC軟質PVC+硬質PVC軟質PVC+硬質PVCエラストマー+オレフィン系樹脂オレフィン系樹脂ラミネートアルミ箔+オレフィン系樹脂
カットサービス対応ありありありありなしなし

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング