17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 呼び径 1

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • D1(mm)

    ~mm
  • D2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

耐熱ダクトホース用 異種管継手

通常単価(税別)
8,10220,526
税込単価
8,91222,579
通常出荷日:7日目~17日目

一般用タイダクトホースにもご使用頂けます。【材質】亜鉛メッキ鋼板

  • 弊社では材質:亜鉛メッキ鋼板のみの取扱いとなります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

耐熱ダクトホース用 異種管継手 外形図

規格表

耐熱ダクトホース用 異種管継手 規格表

型番リスト

表示件数

呼び径 1

D1

(mm)

D2

(mm)

最小発注数量
100
100
119
1個
125
125
144
1個
150
151
170
1個
200
201
220
1個
250
252.5
272
1個
300
303
323
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,102
( 8,912 )
17日目
10,995
( 12,095 )
7日目
12,023
( 13,225 )
16日目
13,575
( 14,933 )
7日目
16,876
( 18,564 )
7日目
20,526
( 22,579 )
7日目

詳細情報

基本情報

一般用タイダクトホースにもご使用頂けます。【材質】亜鉛メッキ鋼板

ご注意

  • 弊社では材質:亜鉛メッキ鋼板のみの取扱いとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱ダクトホース用 異種管継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ダクトホース用 異種管継手
スパイラルダクト継手 T管
ステンレスダクト継手 T管
スパイラルダクト継手 クロス管
スパイラルダクト継手 45°Y管
ステンレスダクト継手 クロス管
メーカータイガースポリマー栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所栗本鐵工所
通常価格8,102-1,749 -8,569 -5,540 -2,379 -22,283 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜7日目
継手種類レデューサT管T管クロス管Y管クロス管
材質亜鉛メッキ鋼板鋼板SUS304鋼板鋼板SUS304
接続種類異径-----
ガスケット無し-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管用継手カテゴリの売れ筋ランキング