17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ジェットクーラー(冷空気発生装置)用サイレンサー

通常単価(税別)
2,9973,997
税込単価
3,2974,397
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

気になる冷風音を消音させるサイレンサー。【特長】・ジェットクーラから吐出される冷風を消音。・取付が簡単...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

サイレンサの外観

サイレンサの外観

名称項目VT150N
VT150K
VT300N
VT300K
VT600N
VT600K
サイレンサ
(Kタイプのみ)
寸法下図参照
消音効果8~12dB減少します。(冷風量により異なります)
質量(g)313570
サイレンサの寸法図

サイレンサの寸法図

型式記号
L2L1O1PQ
BN-VT150K6010301011
BN-VT300K6310321213
BN-VT600K8115401415

型番リスト

表示件数

適用ジェットクーラー本体

(L/min)

最小発注数量
VT300K用
1個
VT450K、VT600K用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

気になる冷風音を消音させるサイレンサー。
【特長】
・ジェットクーラから吐出される冷風を消音。
・取付が簡単。
【用途】
・ジェットクーラから吐出される冷風の消音。(Kシリーズのみ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットクーラー(冷空気発生装置)用サイレンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットクーラー(冷空気発生装置)用サイレンサー
ジェットクーラー(冷空気発生装置)用ホースジョイント
ジェットクーラー(冷空気発生装置)用フレキシブルホース
ジェットクーラー(冷空気発生装置)専用マグネット台
エアジェットクーラー
ペルチェ冷却ユニット
メーカー日本精器日本精器日本精器日本精器ミスミミスミ
通常価格2,997-338 -6,58910,89922,790 -35,010 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
仕様ジェットクーラ用サイレンサジェットクーラ用ホースジョイントジェットクーラ用フレキシブルホースジェットクーラ用専用マグネット台--
よく一緒に購入される商品

ジェットクーラーカテゴリの売れ筋ランキング