メカニカル部品技術窓口

確定しました

ジェットクーラー(冷空気発生装置)用フレキシブルホース

型番:

BN-VT60H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BN-VT60Hの仕様・寸法情報

適用ジェットクーラー本体(L/min)
VT450K、VT600K、VT600N用
冷風ノズル(mm)
φ12.7
トラスココード
-
仕様
ジェットクーラ用フレキシブルホース
付属品
断熱材
JANコード
-

商品情報

製品仕様

フレキシブルホースの外観

フレキシブルホースの外観

名称項目VT150N
VT150K
VT300N
VT300K
VT450KVT600N
VT600K
フレキシブルホース
(断熱材付き)
接続径R1/8R1/4R3/8R3/8
冷風ノズル(mm)φ6φ6φ12.7φ12.7
長さ(mm)約200約200約300約300
  • ※ フレキシブルホースの長さは、本体ねじ込み部からノズル先端までの長さです。
  • ※ フレキシブルホース、ホースジョイントをご使用の場合は、冷風温度が-20℃以下にならないようにしてください。
  • ※ サイレンサとフレキシブルホースは同時に取り付けできません。

注意・禁止事項

  • 空気ラインには、エアフィルター、減圧弁を必ずお使いください。
  • 低温度でご使用の場合は、凍結防止のために、エアドライヤをお使いください。
  • 熱風側は高温になります。やけどに注意してお使いください。

型番リスト

表示件数
型番
BN-VT60H

適用ジェットクーラー本体

(L/min)

冷風ノズル

(mm)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
VT450K、VT600K、VT600N用
φ12.7
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,589
( 7,248 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

断熱材付きで、冷風をフレキシブルに誘導するホース。
【特長】
・ジェットクーラの冷風側に接続し、フレキシブルに冷風の向きを調整できる。
・断熱材が標準装備で、冷風の温度上昇を防ぐ。
【用途】
・ジェットクーラの冷風の向きの調整。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットクーラー(冷空気発生装置)用フレキシブルホースの型番BN-VT60Hのページです。 型番BN-VT60Hに関する仕様情報を記載しております。
ジェットクーラー(冷空気発生装置)用フレキシブルホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットクーラー(冷空気発生装置)用フレキシブルホース
ジェットクーラー(冷空気発生装置)用ホースジョイント
ジェットクーラー(冷空気発生装置)用サイレンサー
ジェットクーラー(冷空気発生装置)専用マグネット台
エアジェットクーラー
ジェットクーラ 300R
メーカー日本精器日本精器日本精器日本精器ミスミ日本精器
通常価格6,589338 -2,997 -10,89922,790 -18,918
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
仕様ジェットクーラ用フレキシブルホースジェットクーラ用ホースジョイントジェットクーラ用サイレンサジェットクーラ用専用マグネット台--
付属品断熱材-----
よく一緒に購入される商品

ジェットクーラーカテゴリの売れ筋ランキング