メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • カール部長さ A(mm)

    ~mm
  • 有効伸長(m)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

太径ストレッチカールホース GSLタイプ

通常単価(税別)
9,522
税込単価
10,474
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

カール部全長を短く更に流量を多く(現在使用のホースが流量不足時)伸縮性も必要とした作業性に適したホース...

詳細を確認

型番:

GSL5300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GSL5300の仕様・寸法情報

種類
[コイル] カールホース
芯数(本)
1
材質
ウレタン
材質 ウレタン
ポリウレタン
[緑] 緑
使用温度範囲(空気時)(℃)
-10~70
使用流体
空気
外径(φ)
12
内径(φ)
8
カットサービス対応
なし
外径【区分】
~15
内径【区分】
~8
カール部長さ A(mm)
530
有効伸長(m)
約3.5
使用空気圧(MPa)
0.7まで
ニップルのサイズ
G1/4メスネジ

商品情報

外形図

太径ストレッチカールホース GSLタイプ 外形図

製品仕様

  • ウレタンエアーホース
  • 流量を必要とする機器に。手元は細くカールしていますので、よく伸びて操作性抜群。
型番A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
質量
(g)
有効伸長
(m)
使用空気圧
(MPa)
ホース径
(φmm)
ニップルの
サイズ
GSL36003601901102502104560350約2.50.7まで内径8×外径12G1/4
メスネジ
GSL53005301901104202104560550約3.5

型番リスト

表示件数
型番
GSL5300

カール部長さ A

(mm)

有効伸長

(m)

最小発注数量
530
約3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,522
( 10,474 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カール部全長を短く更に流量を多く(現在使用のホースが流量不足時)伸縮性も必要とした作業性に適したホース、チューブ内径8×外径12

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太径ストレッチカールホース GSLタイプの型番GSL5300のページです。 型番GSL5300に関する仕様情報を記載しております。
太径ストレッチカールホース GSLタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
太径ストレッチカールホース GSLタイプ
ストレッチカールホース LSタイプ
太巻カールホース
ウレタンホース(カプラー付) コイルタイプ
カールホース SEタイプ
エアツール用 スパッタ防止 スパイラルホースタフ・コイル
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工エスコ室本鉄工千代田通商
通常価格9,5224,809 -6,5685,010 -4,342 -3,115 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類カールホースカールホースカールホースコイルカールホースコイル
芯数(本)111111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング