メカニカル部品技術窓口
カール巻径φ56mmと太くカール部全長の10倍の伸長率で使用範囲が広がる。チューブ内径5×外径8。【特...
詳細を確認
| 型番 | A (mm) | 質量 (g) | カール外径 (φmm) | 有効伸長 (m) | 破壊圧力 (MPa) | 使用空気圧 (MPa) | ホース径 (φmm) | ニップルの サイズ | 刻印No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL20 | 200 | 200 | 56 | 約2.0 | 2.6 | 0.7まで | 内径5×外径8 | G1/4 メスネジ | L2 |
| CHL30 | 300 | 270 | 約3.0 | L3 | |||||
| CHL40 | 400 | 340 | 約4.0 | L4 | |||||
| CHL50 | 500 | 400 | 約5.0 | L5 | |||||
| CHL60 | 600 | 450 | 約6.0 | L6 |
カール巻径φ56mmと太くカール部全長の10倍の伸長率で使用範囲が広がる。チューブ内径5×外径8。
【特長】
・伸縮自在、軽量(ゴムホースの1/3)のためグリップ操作が楽で作業者に疲労感を与えません。
・高反発性をもっており、トラック等で轢く可酷な反復試験を行っても何ら異常がありません。
・耐摩耗性はゴムホースの3~5倍です。
・耐薬品性(30日漬):塩酸・リン酸・硫酸・硝酸・苛性ソーダ・メチルクロライド・塩素・ベンツアルデヒト以外の薬品にはほとんど耐え得る最良の材質を使用しています。
・耐熱70℃。
・耐寒性:-10℃の状態においても柔軟性を損ないません。
・空気圧0.7MPaにおいて伸縮試験30万回以上に耐え何ら異常ありません。
・カール外径が小さく、ホース両端は一定寸法を直線にしていますので少々乱暴なグリップ操作を行っても折損しません。
・ホース色は淡いグリーンのため目に疲労感を与えません。
【用途】
・シリンダー機器・塗装用スプレーガン・産業機械・食品機械・医療機器・空気工具全般。
ミスミからのコメント
貴重なご意見頂きありがとうございます。商品の金具に関しては、関連部品になるため商品ページには掲載が出来ていない状況です。実現可能か確認・検討させて頂きます。引き続き宜しくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

SMC
ナイロンチューブ T・TIAシリーズ
4.6通常価格(税別):1,187円~