メカニカル部品技術窓口
単品利用が可能、チューブ内径5×外形8、寸法カット長2m・3m・5m・7m・10m。【特長】・軽量、柔...
詳細を確認
| 型番 | A (mm) | 質量 (g) | 破壊圧力 (MPa) | 使用空気圧 (MPa) | ホース径 (φmm) | ニップルの サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UH2 | 2,000 | 140 | 2.6 | 0.7まで | 内径5×外径8 | G1/4 メスネジ |
| UH3 | 3,000 | 180 | ||||
| UH5 | 5,000 | 250 | ||||
| UH7 | 7,000 | 340 | ||||
| UH10 | 10,000 | 460 |
シリンダー機器・塗装用スプレーガン・産業用機械・食品機械・医療機器・空気工具全般
単品利用が可能、チューブ内径5×外形8、寸法カット長2m・3m・5m・7m・10m。
【特長】
・軽量、柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐油性、耐薬品性に優れたホースです。
・熱苛塑性ポリウレタン樹脂の特性を生かした純ウレタンチューブを巻き、外径わずかΦ28mmに仕上げた物を標準とする画期的エアーホースです。
・外径Φ28mm(標準タイプ)のため軽く扱い易いです。
・伸縮自在、軽量(ゴムホースの1/3)のためグリップ操作が楽で作業者に疲労感を与えません。
・高反発性をもっており、トラック等で轢く可酷な反復試験を行っても何ら異常がありません。
・耐摩耗性はゴムホースの3~5倍。
・耐薬品性(30日漬):塩酸・リン酸・硫酸・硝酸・苛性ソーダ・メチルクロライド・塩素・ベンツアルデヒト以外の薬品にはほとんど耐え得る最良の材質を使用しています。
・耐熱70℃
・耐寒性:-10℃の状態においても柔軟性を損ないません。
・空気圧0.7MPaにおいて伸縮試験30万回以上に耐え何ら異常ありません。
・カール外径が小さく、ホース両端は一定寸法を直線にしていますので少々乱暴なグリップ操作を行っても折損しません。
・ホース色は淡いグリーンのため目に疲労感を与えません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~