17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • カール部長さ A(mm)

    ~mm
  • 有効伸長(m)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

GSタイプカールホース

通常単価(税別)
8,10011,865
税込単価
8,91013,052
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

流量を必要とする箇所でご使用ください。【特長】・カールホースとは、熱苛塑性ポリウレタン樹脂の特性を生か...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GSタイプカールホース 外形図

GS650

製品仕様

型番A
(mm)
B
(mm)
質量
(g)
カール外径(φmm)有効伸長(m)使用空気圧(MPa)ホース径
(φmm)
ニップルの
サイズ
刻印No.
GS65065016036039約2.00.7まで内径6.5×外径10G1/4
メスネジ
S65
GS750750160410約2.5S75
GS850850160450約3.0S85
GS950950160510約3.5S95

型番リスト

表示件数

カール部長さ A

(mm)

有効伸長

(m)

最小発注数量
650
約2.0
1個
850
約3.0
1個
950
約3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,100
( 8,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,881
( 10,869 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,865
( 13,052 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

流量を必要とする箇所でご使用ください。
【特長】
・カールホースとは、熱苛塑性ポリウレタン樹脂の特性を生かした純ウレタンチューブを巻き、外径わずかφ28mmに仕上げた物を標準とする画期的エヤーホースです。
・外径φ28mm(標準タイプ)のため軽く扱い易いです。
・伸縮自在、軽量(ゴムホースの1/3)のためグリップ操作が楽で作業者に疲労感を与えません。
・高反発性をもっており、トラック等で轢く可酷な反復試験を行っても何ら異常がありません。
・耐摩耗性はゴムホースの3~5倍です。
・耐薬品性(30日漬):塩酸・リン酸・硫酸・硝酸・苛性ソーダ・メチルクロライド・塩素・ベンツアルデヒト以外の薬品にはほとんど耐え得る最良の材質を使用しています。
・耐熱70℃。
・耐寒性:-10℃の状態においても柔軟性を損ないません。
・空気圧0.7MPaにおいて伸縮試験30万回以上に耐え何ら異常ありません。
・カール外径が小さく、ホース両端は一定寸法を直線にしていますので少々乱暴なグリップ操作を行っても折損しません。
・ホース色は淡いグリーンのため目に疲労感を与えません。
【用途】
・シリンダー機器・塗装用スプレーガン・産業機械・食品機械・医療機器・空気工具全般。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSタイプカールホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GSタイプカールホース
ストレッチカールホース LSタイプ
ウレタンコイルホース(樹脂製カップリング付)
エアツール用 スパッタ防止 スパイラルホースタフ・コイル
エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ
太巻カールホース
メーカー室本鉄工室本鉄工トラスコ中山千代田通商CKD室本鉄工
通常価格8,100-4,809 -4,263 -3,115 -9,417 -6,568
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類カールホースカールホースコイルコイルストレートカールホース
芯数(本)111111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン導電性ウレタンポリウレタン
最小曲げ半径(mm)39---256

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング