メカニカル部品技術窓口
給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に。一般的なネジ継手や排水用ドレネージ継手と配管の雄ねじ部からの漏...
詳細を確認
1.流体温度:-30℃~+100℃
2.適用管サイズ:40A~100A
3.適用流体:水、温水、薬品、食用油等の生活雑排水
4.部品の名称と材質
| 部品名称 | 材質 |
|---|---|
| ケーシング | SUS304 |
| ゴムスリーブ | EPDM |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7 |
| 棒状ワッシャ | SUS304 |
| 棒状ナット | SUS304 |
| 丸ワッシャ | SUS301 |

| 型番 | 呼び径 | ケーシング | 最大距離※ C(mm) | 締付けボルト | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 板厚t (mm) | ネジの呼び | 六角穴サイズ | |||||
| L1 | L2 | |||||||
| SB-40D | 40A | 37.0 | 13.0 | 1.2 | 66.0 | M6 | 5 | 0.22 |
| SB-50D | 50A | 14.0 | 71.0 | 0.25 | ||||
| SB-65D | 65A | 12.0 | 78.0 | 0.30 | ||||
| SB-80D | 80A | 54.0 | 18.0 | 1.5 | 98.0 | M8 | 6 | 0.67 |
| SB-100D | 100A | 22.0 | 108.0 | 0.76 | ||||
※ここで示す最大距離は取付け完了後の寸法です。

(1)ネジ部のサビや汚れを除去します。

(4)棒状ナットをケーシングに掛けます。

(2)ゴムスリーブをパイプに巻きつけます。

(5)ラチェット等でケーシングが密着するまでボルトを締め付けます。

(3)ゴムの上にケーシングをかぶせます。

(6)取り付け完了です。

給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に。
一般的なネジ継手や排水用ドレネージ継手と配管の雄ねじ部からの漏洩を減圧することなく、簡単かつスピーディーに補修可能な補修クランプです。
【適用配管】ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ。排水管用のドレネージ継手(ダイドレ(株)、(株)長谷川鋳工所社製)●ただし、45°Yと45°両Y型にはご使用できません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~