17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

エイトロックシリーズ 交換用スリーブ

通常単価(税別)
584860
税込単価
642946
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

エイトロックシリーズ専用の交換用スリーブ。【特長】・タケノコ×バンド締めのように、標準化しにくいバンド...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HAKKOホース専用継手で簡単・安心・安全接続

商品外観

商品外観

外形図

外形図

基本情報

型番適合ホースサイズ
内径×外径(mm)
継手規格寸法(mm)標準重量
g/個
交換用
スリーブ
ABCL2面幅HEX
E-ELF-19-15A19×2615A3427.517.5603041310E-EL-19-SL
E-ELF-19-1S1S50.543.523603041350
E-ELF-25-1S25×331S50.543.523673646410E-EL-25-SL
E-ELF-32-1.5S32×411.5S50.543.535.7804655630E-EL-32-SL
部品図

部品図

  • 本体:ノンパッキンのため、内面がフラット。穴径が大きく圧力損失を低減。
  • スリーブ:独自のスリットタイプ。
  • リング:リング式でホースの共回りなし。
  • ナット

開発秘話

 

エイトロックシリーズの交換用スリーブです。エイトロック本体に適応ホース・スリーブ・リングを装着後、ナットで組み込むことによりスリーブが均等に変形しホースを確実にホールドすることができます。

型番リスト

表示件数

適合(適用)ホースサイズ 内径×外径

(mm)

最小発注数量
12×18
1個
15×22
1個
19×26
1個
25×33
1個
32×41
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
584
( 642 )
在庫品1日目当日出荷可能
775
( 853 )
5日目
666
( 733 )
5日目
860
( 946 )
5日目
753
( 828 )
5日目

詳細情報

基本情報

エイトロックシリーズ専用の交換用スリーブ。
【特長】
・タケノコ×バンド締めのように、標準化しにくいバンドの位置、トルク管理、増締めなどが不要。
・誰でも均一に現場でのアッセンブリが可能。
・本体の内面はフラットでゴムパッキンを使用していない。
・接液部のSUS304、真鍮が耐性のある流体の使用が可能。
・パッキンからの溶出物の心配がない。
・八興独自の積層ホースの使用が可能で、用途が広範囲。
【用途】
・八興エイトロックシリーズの交換用スリーブとして最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エイトロックシリーズ 交換用スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエイトロック用ですが、再利用は可能ですか?
A
再利用はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイトロックシリーズ 交換用スリーブ
ホース専用継手 エイトロック S
ホース専用継手 エイトロック B
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ[TCFS型]
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型]
ホース継手交換用TC2-Sスリーブ
メーカー八興八興八興トヨックストヨックストヨックス
通常価格584-8,662 -3,422 -8,367 -706 -3,050 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜5日目
種類交換用スリーブホース用継手ホース用継手交換用スリーブ交換用スリーブ交換用スリーブ
本体材質POM-----

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング