17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 接続ねじの呼び

    ~mm
  • 適用ホース内径(φ)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

ホース専用継手 エイトニップル B

通常単価(税別)
1,22811,451
税込単価
1,35112,596
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

樹脂ホースメーカーが設計した安心・安全のホース用継手。【特長】・各ホースで使用温度範囲と使用圧力を明確...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ホースメーカーが設計した安心、安全の耐圧ホース専用ジョイント

エイトニップル B:関連画像

エイトニップル

エイトニップル B:関連画像

寸法図

基本情報

型番 ネジ
規格
適合ホース
内径(mm)
寸法(mm) 標準重量
g/個
A B C D E HEX
E-FTB-6 R 1/4 6 50 13 6 31 φ4 14 25
E-FTB-8 R 1/4 8 50 13 6 31 φ6 14 25
E-FTB-9 R 3/8 9 52 13 8 31 φ7 17 35
E-FTB-10 R 3/8 10 52 13 8 31 φ8 17 35
E-FTB-12 R 1/2 12 69 17 10 42 φ10 22 65
E-FTB-15 R 1/2 15 79 17 10 52 φ12.5 22 75
E-FTB-19 R 3/4 19 89 25 12 52 φ16 27 135
E-FTB-25 R1 25 93 25 12 56 φ19 36 260
E-FTB-32 R1 1/4 32 98 25 12 61 φ27 46 345
E-FTB-38 R1 1/2 38 104 25 12 67 φ33 50 405
E-FTB-50 R 2 50 109 30 12 67 φ44 60 710

適応ホース

継手
型番
ホース
内径
(mm)
適合ホース型番
プレッシャー
ホース
耐油
プレッシャー
ホース
スプリング
ホース
KY
サンフーズ
KY
コイル
柔軟フッ素
ホース
スーパー
柔軟フッ素
ホース
スーパー
柔軟フッ素
スプリング
E-FTB-6 6 E-TB-6 E-STB-6   E-KYS-6        
E-FTB-8 8 E-TB-8 E-STB-8 E-SP-8 E-KYS-8        
E-FTB-9 9 E-TB-9 E-STB-9 E-SP-9 E-KYS-9   E-PDB-9 E-SJB-9  
E-FTB-10 10 E-TB-10   E-SP-10 E-KYS-10        
E-FTB-12 12 E-TB-12 E-STB-12 E-SP-12 E-KYS-12 E-KYC-12 E-PDB-12 E-SJB-12 E-SJSP-12
E-FTB-15 15 E-TB-15 E-STB-15 E-SP-15 E-KYS-15 E-KYC-15 E-PDB-15 E-SJB-15 E-SJSP-15
E-FTB-19 19 E-TB-19 E-STB-19 E-SP-19 E-KYS-19 E-KYC-19 E-PDB-19 E-SJB-19 E-SJSP-19
E-FTB-25 25 E-TB-25 E-STB-25 E-SP-25 E-KYS-25   E-PDB-25 E-SJB-25 E-SJSP-25
E-FTB-32 32 E-TB-32 E-STB-32 E-SP-32 E-KYS-32   E-PDB-32 E-SJB-32 E-SJSP-32
E-FTB-38 38 E-TB-38 E-STB-38 E-SP-38 E-KYS-38   E-PDB-38 E-SJB-38 E-SJSP-38
E-FTB-50 50 E-TB-50 E-STB-50 E-SP-50 E-KYS-50   E-PDB-50    

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

適用ホース内径

(φ)

トラスココード

最小発注数量
1/4
6
-
1個
1/4
8
-
1個
3/8
9
-
1個
3/8
10
-
1個
1/2
12
-
1個
1/2
15
-
1個
3/4
19
-
1個
1
25
-
1個
1 1/4
32
814-6281
1個
1 1/2
38
814-6282
1個
2
50
814-6283
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,228
( 1,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,413
( 1,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,455
( 1,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,457
( 1,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,712
( 1,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,423
( 1,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,844
( 3,128 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,497
( 3,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,237
( 5,761 )
2日目
6,160
( 6,776 )
5日目
11,451
( 12,596 )
5日目

詳細情報

基本情報

樹脂ホースメーカーが設計した安心・安全のホース用継手。
【特長】
・各ホースで使用温度範囲と使用圧力を明確化
・ニップルのフラット部でバンドを2本締めることによって、ホース耐圧性能をMAXまで引き上げることができます
・継手材質にカドミウム75ppm以下の真鍮を採用
【用途】
・工作機械・成形機・工場設備などの配管継手に最適
・発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備に便利

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース専用継手 エイトニップル Bのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ポンプに使っています
4
満足度:4.0
ポンプを新しくしたため、もともと取り付けてあったニップルと同じこの商品を購入しました。使用流体はのりになります。特に問題...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q真鍮製の継手ですが、環境には優しいのでしょうか?
A
エイトニップルBは、真鍮製ですが、カドミウムは、75ppm以下です。また、RoHS2フリーの為、安心してご採用頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース専用継手 エイトニップル B
ホース専用継手 エイトニップル S
ホース専用継手 エイトロック B
ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
ホース継手
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
メーカー八興八興八興トヨックストラスコ中山トヨックス
通常価格1,228-2,640 -3,422 -11,188 -1,449 -1,813 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料水 / 空気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体水 / 空気 / 油-
本体材質真鍮SUS316L真鍮真鍮黄銅(C3604)真鍮
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類リブ式リブ式ナット固定金具タケノコ袋ナット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング