17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ホース専用継手 エイトニップル S

通常単価(税別)
2,64031,159特別価格
税込単価
2,90434,275特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

樹脂ホースメーカーが設計した安心・安全のホース用継手。【特長】・材質:SUS316L・各ホースで使用温...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ホースメーカーが設計した安心、安全の耐圧ホース専用ジョイント

エイトニップル

エイトニップル

外形図

外形図

基本情報

型番ネジ
規格
適合ホース
内径(mm)
寸法(mm)標準重量
g/個
ABCDEHEX
E-FTS-9R 3/895213831φ71735
E-FTS-12R 1/21269171042φ102265
E-FTS-15R 1/21579171052φ12.52270
E-FTS-19R 3/41989251252φ1627125
E-FTS-25R12593251256φ1936240
E-FTS-32R1 1/43298251261φ2746320
E-FTS-38R1 1/238104251267φ3350375
E-FTS-50R250109301267φ4460660

適応ホース

継手
型番
ホース
内径
(mm)
適合ホース型番
プレッシャー
ホース
耐油
プレッシャー
ホース
スプリング
ホース
サンフーズKY
サンフーズ
KY
コイル
KYソフト
ブレード
柔軟フッ素
ホース
スーパー
柔軟フッ素
ホース
スーパー
柔軟フッ素
スプリング
E-FTS-99E-TB-9E-STB-9E-SP-9E-SF-9E-KYS-9  E-PDB-9E-SJB-9 
E-FTS-1212E-TB-12E-STB-12E-SP-12E-SF-12E-KYS-12E-KYC-12 E-PDB-12E-SJB-12E-SJSP-12
E-FTS-1515E-TB-15E-STB-15E-SP-15E-SF-15E-KYS-15E-KYC-15 E-PDB-15E-SJB-15E-SJSP-15
E-FTS-1919E-TB-19E-STB-19E-SP-19E-SF-19E-KYS-19E-KYC-19 E-PDB-19E-SJB-19E-SJSP-19
E-FTS-2525E-TB-25E-STB-25E-SP-25E-SF-25E-KYS-25 E-OHB-25E-PDB-25E-SJB-25E-SJSP-25
E-FTS-3232E-TB-32E-STB-32E-SP-32E-SF-32E-KYS-32  E-PDB-32E-SJB-32E-SJSP-32
E-FTS-3838E-TB-38E-STB-38E-SP-38E-SF-38E-KYS-38 E-OHB-38E-PDB-38E-SJB-38E-SJSP-38
E-FTS-5050E-TB-50E-STB-50E-SP-50E-SF-50E-KYS-50 E-OHB-50E-PDB-50  

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

適用ホース内径

(φ)

トラスココード

最小発注数量
3/8
9
-
1個
1/2
12
-
1個
1/2
15
-
1個
3/4
19
-
1個
1
25
814-6284
1個
1 1/4
32
814-6285
1個
1 1/2
38
814-6286
1個
2
50
814-6287
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,159
( 5,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,952
( 4,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,645
( 9,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,8155,398
( 5,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,187
( 18,906 )
5日目
29,214
( 32,135 )
5日目
31,159
( 34,275 )
5日目

詳細情報

基本情報

樹脂ホースメーカーが設計した安心・安全のホース用継手。
【特長】
・材質:SUS316L
・各ホースで使用温度範囲と使用圧力を明確化
・ニップルのフラット部でバンドを2本締めることによって、ホース耐圧性能をMAXまで引き上げることができます
・継手材質がSUS316L のため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能
【用途】
・工作機械・成形機・工場設備などの配管継手・ 半導体関連装置、FPD製造装置に最適
・食品、化粧品、医薬品の製造設備・ 発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備に便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース専用継手 エイトニップル Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
撹拌設備に使っています
5
満足度:5.0
当社で開発する撹拌機器に対する付帯部品として試作段階に於ける比較検討用途で型番:E-FTS-9を利用しました。検証結果と...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレス製の継手ですが、耐腐食性はあるのでしょうか?
A
耐腐食性に比較的優れる、SUS316Lを使用しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース専用継手 エイトニップル S
ホース専用継手 エイトニップル B
ホース専用継手 エイトロック S
ホース継手
メガホース専用継手 メガフィッティング ホースソケット
トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN]
メーカー八興八興八興トラスコ中山千代田通商トヨックス
通常価格2,640-1,228 -8,662 -1,449 -564 -4,357 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目3日目
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料 / 食品水 / 空気 / 油空気 / 油水 / 空気 / 薬品 / 溶剤・塗料
本体材質SUS316L真鍮SUS304黄銅(C3604)黄銅SUS316L
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類リブ式リブ式ナットタケノコ袋ナットタケノコ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング