17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ホース専用継手 エイトロック B

通常単価(税別)
3,42213,952
税込単価
3,76415,347
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

バンドの増し締めが不要のブレードホース専用ナット締めホース用継手。【特長】・エイトロックはナットを奥ま...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ホースメーカーが設計した安心、安全の耐圧ホース専用ジョイント

エイトロック

エイトロック

寸法図

寸法図

本体はノンパッキンのため、内面がフラット。穴径が大きく圧力損失を軽減。スリーブは独自のスリットタイプ。リング式でホースの共回りなし。

本体はノンパッキンのため、内面がフラット。穴径が大きく圧力損失を軽減。スリーブは独自のスリットタイプ。リング式でホースの共回りなし。

製品仕様

  • 専用継手:自社ホースの寸法公差に合わせて開発。選定ミスによる漏れ、抜けの不具合から解消。
  • 安全性:各ホースで使用温度範囲と使用圧力を明確化。
  • 取り付け作業の標準化:エイトロックはナットを奥まで締めるだけで誰でも均一にホースに継手を取り付けられる。
  • タケノコニップルと違い、バンドの締付け位置、締付けトルク、増し締め作業の管理が不要。
  • 衛生性:エイトロックは本体とニップル部が一体品のため、継手内面フラット構造で衛生的。
  • 省エネ設計:エイトロックのニップル内径は、一般的なホースニップルと比較して大きいため、流体の圧力損失が少なくなり、省エネに繋がる。
  • 現場施工:現場で好きな長さにホースをカット、その場でアッセンブリが可能。
  • 再利用可能:エイトロックはスリーブ以外、再利用可能。ホースが劣化したら、ホースと専用スリーブを交換し、継手はそのまま再利用可能。
型番ネジ
規格
適合ホースサイズ
内径×外径(mm)
寸法(mm)標準重量
g/個
交換用
スリーブ
ABHEX
 E-ELB-12-R1/2R1/212×1845.5φ1027125E-EL-12-SL
 E-ELB-15-R1/2R1/215×2250φ1332175E-EL-15-SL
 E-ELB-19-R3/4R3/419×2660φ1741360E-EL-19-SL
 E-ELB-25-R1R125×3368φ2346450E-EL-25-SL
 E-ELB-32-R1・1/4R1・1/432×4178φ3055700E-EL-32-SL

開発秘話

 

従来のニップル・バンド締めタイプの継手では、バンドの増締めや締付けトルクの管理など
作業現場での標準化がしにくいとのニーズに応え設計・開発いたしました。
バンド締めのように増締め・締め付けトルクの管理が不要なナット締めタイプの
八興ホース専用継手です。エイトロックに装着した適用ホースの性能を十分に
発揮するよう設計されており、適応ホースについてもエイトロックの寸法に
合わた寸法公差で製造・管理している為、セットでご使用いただくとより安全にご使用頂けます。

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

適用ホース内径

(φ)

適用ホース外径

(φ)

トラスココード

最小発注数量
1/2
12
18
814-6268
1個
1/2
15
22
814-6269
1個
3/4
19
26
814-6270
1個
1
25
33
814-6271
1個
1 1/4
32
41
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,422
( 3,764 )
5日目
4,406
( 4,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,570
( 7,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,484
( 7,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,952
( 15,347 )
5日目

詳細情報

基本情報

バンドの増し締めが不要のブレードホース専用ナット締めホース用継手。
【特長】
・エイトロックはナットを奥まで締めるだけで誰でも均一にホースに継手を取り付けられます
・タケノコニップルと違い、バンドの締付け位置、締付けトルク、増し締め作業の管理が不要になります
・現場で好きな長さにホースをカット、その場でアッセンブリが可能です
・エイトロックはスリーブ以外、再利用できます。ホースが劣化したら、ホースと専用スリーブを交換し、継手はそのまま再利用できます
・ホースアッセンブリの標準化
・材質:真鍮(カドニウム75ppm以下(本体、リング、ナット))、POM(スリーブ)
【用途】
・工作機械・成形機・工場設備などの配管継手に最適
・発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備に便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース専用継手 エイトロック Bのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q真鍮製の継手ですが、環境には優しいのでしょうか?
A
エイトロックBは、真鍮製ですが、カドミウムは、75ppm以下です。また、RoHS2フリーの為、安心してご採用頂けます。
Qスリーブの材質を教えてください。 また、スリーブは、再利用できますか?
A
スリーブは、POM製です。申し訳ございません。スリーブは再利用できません。しかし、スリーブ単体での購入も可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホース専用継手 エイトロック B
ホース専用継手 エイトロック S
ホース専用継手 エイトニップル B
ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
ホース継手
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
メーカー八興八興八興トヨックストラスコ中山トヨックス
通常価格3,422-8,662 -1,228 -11,188 -1,449 -1,813 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料水 / 空気 / ガス / 薬品 / 油 / 粉体水 / 空気 / 油-
本体材質真鍮SUS304真鍮真鍮黄銅(C3604)真鍮
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類ナットナットリブ式固定金具タケノコ袋ナット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング