メカニカル部品技術窓口
ホースアッセンブリの標準化、バンドの増し締めが不要のブレードホース専用ナット締めホース用継手。【特長】...
詳細を確認
商品外観

外形図
| 型番 | ネジ 規格 | 適合ホースサイズ 内径×外径(mm) | 寸法(mm) | 標準重量 g/個 | 交換用 スリーブ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | HEX | |||||
| E-ELS-12-R1/2 | R1/2 | 12×18 | 45.5 | φ10 | 27 | 115 | E-EL-12-SL |
| E-ELS-15-R1/2 | R1/2 | 15×22 | 50 | φ13 | 32 | 160 | E-EL-15-SL |
| E-ELS-19-R3/4 | R3/4 | 19×26 | 60 | φ17 | 41 | 335 | E-EL-19-SL |
| E-ELS-25-R1 | R1 | 25×33 | 68 | φ23 | 46 | 420 | E-EL-25-SL |
| E-ELS-32-R1・1/4 | R1・1/4 | 32×41 | 78 | φ30 | 55 | 650 | E-EL-32-SL |

部品図
従来のニップル・バンド締めタイプの継手では、バンドの増締めや締付けトルクの管理など作業現場での標準化がしにくいとのニーズに応え設計・開発いたしました。
バンド締めのように増締め・締め付けトルクの管理が不要なナット締めタイプの八興ホース専用継手です。エイトロックに装着した適用ホースの性能を十分に発揮するよう設計されており、
適応ホースについてもエイトロックの寸法に合わた寸法公差で製造・管理している為、セットでご使用いただくとより安全にご使用頂けます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,662円 ( 9,528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,769円 ( 11,846円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,899円 ( 21,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,804円 ( 26,184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,193円 ( 34,312円 ) | 5日目 |
ホースアッセンブリの標準化、バンドの増し締めが不要のブレードホース専用ナット締めホース用継手。
【特長】
・材質:SUS304(本体、リング、ナット)、POM(スリーブ)
・エイトロックはナットを奥まで締めるだけで誰でも均一にホースに継手を取り付けられます
・タケノコニップルと違い、バンドの締付け位置、締付けトルク、増し締め作業の管理が不要になります
・エイトロックはスリーブ以外、再利用できます。ホースが劣化したら、ホースと専用スリーブを交換し、継手はそのまま再利用できます
・現場で好きな長さにホースをカット、その場でアッセンブリが可能です
【用途】
・ 工作機械・成形機・工場設備などの配管継手・ 半導体関連装置、FPD製造装置に最適
・ 食品、化粧品、医薬品の製造設備・ 発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

アソー
ホース継手 ホースニップル HN
4.5通常価格(税別):123円~

ミスミ
ホース用継手 ジョイントニップル
4.4通常価格(税別):440円~

アソー
ホース継手 エースニップル ステンレス製 HN
4.8通常価格(税別):638円~
![ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005434113/221005434113_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
トヨックス
ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
4.8通常価格(税別):1,813円~

キッツ
ステンレス鋼製六角ホースニップル継手ねじ込み形(PW)
4.3通常価格(税別):967円~

ミスミ
ホース用継手 めねじニップル
4.9通常価格(税別):1,070円~

アソー
ホース継手 ホースジョイント HS
4.2通常価格(税別):383円~

コーヨー
ホース継手 ニップル
4.7通常価格(税別):261円~